(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クランプメーター AD-5586
  • 数量スライド割引

クランプメーター AD-5586 (レビュー)

通常価格(税別)
10,791円 ~ 32,571円
税込価格
11,870円 ~ 35,828円
通常出荷日
1日目~
回路を切断せずに通電状態のままで電流が測定できるクランプメータ。
【特長】
・3,999カウント表示
・直流/交流電流ほか、直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
・データーホールド機能
・クランプ内径28mm
【用途】
・現場での保守や、家庭用電化製品、自動車、電気工学、教育実習等に最適

(i)ご注意

  • 「AD5586-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5586」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

クランプメーター AD-5586のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線作業時の導通確認
    評価 3.0満足度:3.02022/01/30
    以前使っていたものが壊れて購入しました。
    機能が増えた分操作項目を増えて作業性は低下しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    テスター
    評価 5.0満足度:5.02020/04/30
    10年ほどこのテスターの交流測定のみのタイプを使用していました。
    故障による買い換えで、交流&直流が測定できるこちらを購入、満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電流計測
    評価 5.0満足度:5.02020/02/01
    工場の電流を測り結果、電力会社との契約電力のダウンを出来、コストダウンにつながりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター AD-5586

クランプメーター AD-5586

    現場用デジタルマルチメータ

    現場用デジタルマルチメータ

      カスタム ACクランプメータ C-01S

      カスタム ACクランプメータ C-01S

        オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

        オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

          クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

          クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

            HFEプローブ

            HFEプローブ

              アナログミニテスタ MT-4B

              アナログミニテスタ MT-4B

                クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                  マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                  マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                    50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

                    50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

                      カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                      カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                        リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                        リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                          カード型ミドルクラステスタ

                          カード型ミドルクラステスタ

                            メーカー エー・アンド・デイ 共立電気計器 カスタム テクシオ・テクノロジー 横河計測株式会社 三和電気計器 マザーツール 共立電気計器 マザーツール エスコ カイセ 共立電気計器 カスタム
                            通常価格 10,791円 12,771円 8,407円 10,625円 26,514円 1,900円 2,400円 32,510円 2,200円 4,800円 42,701円 17,721円 5,282円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   2日目~   1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   6日目~   1日目  
                            商品区分 本体 - 本体 - 本体 - - 本体 - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - デジタル - デジタル - - デジタル - - - - -
                            測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 - - - - - - - - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~400 - 0~200 - - - - - - - - - -
                            測定範囲:直流電流(A) 0~400 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。