(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3チャンネル100時間タイマー AD-5701A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3チャンネル100時間タイマー AD-5701A

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,828円
税込単価
3,111円

3種類のタイマー時間を設定できる100時間タイマー。【特長】・設定時間をそれぞ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイマー
  • 最大計時:
    99時間59分59秒
  • 最小計時(秒):
    1
  • 寸法(横)(mm):
    80
  • 寸法(縦)(mm):
    70
  • 厚み(mm):
    30
  • トラスココード:
    451-4734
  • 質量(g):
    約85(電池含む)
  • 電源:
    単4形乾電池1本
  • 電池寿命:
    約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
  • アラーム:
    ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
  • タイマー機能:
    カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
  • 付属品:
    モニタ用電池、取扱説明書

型番

AD-5701A 解除

Loading...

製品特長・仕様

商品外観
裏面の外観

裏面

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池単4が1個、同梱してます。

使用方法・使用事例

使用事例

3種類のタイマー時間を設定可能。

3種類のタイマー時間を設定可能。

マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能。

マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能。

選定サポート情報

製品画像3チャンネル100時間タイマー AD-5701A:AD-5701A(AD5701A_4981046482110)_Front.jpg
製品名3チャンネル100時間タイマーAD-5701A
型名AD-5701A
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
タイマー数3チャンネル
タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)
カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
電源単4形乾電池1本 電池寿命:約1年
(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
外形寸法80(W)×70(H)×30(D)mm
本体質量約85g(電池含む)
JAN Code4981046482110

注意・禁止事項

(1)強い衝撃を与えたりすると、破損や故障の原因となりますのでご注意ください。
(2)金属面にマグネットで貼り付ける場合、金属面にキズを付ける恐れがありますので、目立たない部分で確認してから、お使いください。
(3)本製品の動作温度範囲は0~40℃です。この温度範囲を超えて使用した場合は故障の原因になります。
(4)暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、内部に水滴が付くことがあります。
(5)湿気やほこりの多い所では、故障の原因になります。本製品の動作湿度範囲は10~90%RHです。
(6)強い磁場や電界のある場所では、機器に影響を与える恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
(7)本体は防水構造になっておりません。雨や水がかかる様な場所ではご使用にならないでください。

注意点等

  • ストラップは付属しません。
  • タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
  • 金属面にマグネットを使って貼り付けた状態でボタン操作をすると、タイマーが誤動作したり、落下して破損する恐れがあります。

よくあるご質問(FAQ)

表示が薄く見にくい:

  • 電池残量が残り少ないので、新しい電池と交換して下さい。

正常な動作をしない:

  • 何らかの原因で、内部回路の動作が停止している可能性があります。本体を一度リセットしてみて下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5701A

1個

2,828( 3,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3種類のタイマー時間を設定できる100時間タイマー。
【特長】
・設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップ可能。
・アラーム経過後は自動カウントアップ。
・時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。
・マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能。
※ストラップは付属していません。
・最大設定時間:99時間59分59秒。1秒単位で設定可能。設定時間をメモリ可能。
【用途】
・料理・お菓子作り、同じ場所で複数タイミングで使用する場合に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3チャンネル100時間タイマー AD-5701Aの型番AD-5701Aのページです。
型番AD-5701Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3チャンネル100時間タイマー AD-5701A

3チャンネル100時間タイマー AD-5701A

    トリプルタイマー

    トリプルタイマー

      57×33×73mmデジタルタイマー

      57×33×73mmデジタルタイマー

        メーカー エー・アンド・デイ ケニス エスコ
        通常価格 2,828円 3,242円 2,760円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
        商品タイプ タイマー - タイマー
        最大計時 99時間59分59秒 - 99時間59分59秒
        最小計時(秒) 1 - 1
        寸法(横)(mm) 80 - 73
        寸法(縦)(mm) 70 - 60

        3チャンネル100時間タイマー AD-5701Aのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
        機械加工時のタイマーとして
        評価 5.0満足度:5.02021/08/09
        3チャンネルあることと、最大99時間までカウントできるので重宝してます。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        準備作業の計測用
        評価 5.0満足度:5.02020/02/05
        長時間過熱して劣化した油を使った試験が必要となった。
        90時間の測定に対応したものが欲しいと思っていたのでちょうどよかった。価格も安く、操作も簡単で良い。タイマー部が3つあるので、他の試験の終了時間の確認も並行して行える点も助かった。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        作業の段取りを計るタイマーとして
        評価 5.0満足度:5.02019/03/27
        作業の段取りを計るタイマーとして使用しています。段取りの流れとして上から1工程目から3工程目までとなる場合、3工程目から1工程目または2工程目に戻る場合があります。そのため、現在まで行なっていた各工程がどこまで行なったかを記憶させて、また元々行なっていた工程に戻った際に把握できるようにするためこのタイマーを選定し購入しています。想定通りに使用できており満足しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q アラーム音量の調整は出来ますか?
        A
        音量の調整は出来ません。

        ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました