(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温測定用赤外線放射温度計 AD-5618

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高温測定用赤外線放射温度計 AD-5618

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,959円 ~ 83,456円  特別価格 
税込価格
85,755円 ~ 91,802円  特別価格 

Kタイプ熱電対センサ付属(AD1214相当品1個)、バックライト、レーザーマー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    200〜1500
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-64.0〜999.9)、 1(他の測定範囲)
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    最大100対1(距離Dが5m以上の場合)
  • 電池寿命:
    約140時間以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)
  • 測定精度:放射温度計:
    ±2%rdg(+200〜+1500℃)
  • 奥行(mm):
    234
  • 高さ(mm):
    207.5
  • 幅(mm):
    60
  • 電源:
    単3形乾電池2本
  • 本体:質量(g):
    約550(電池含む)
  • レーザーマーカー:
    クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下

(i)ご注意

  • 「AD5618-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5618」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高温測定用赤外線放射温度計 AD-5618の仕様

モニター部分

モニター部分

側面1

側面1

側面2

側面2

距離(D):測定範囲(S)=最大100:1

距離(D):測定範囲(S)=最大100:1

放射温度計 測定範囲+200~+1500℃
最小表示0.1℃(-64.0~+999.9℃)、1℃(他の測定範囲)
放射温度計 測定精度(周囲温度23℃±3℃)±2%rdg(+200~+1500℃)
入力端子(Kタイプ熱電対センサー)米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
放射温度計応答速度約1秒(90%)
上限/下限アラーム+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)
距離(D):測定範囲(S)最大100:1(距離Dが5m以上の場合)
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
電源単3形乾電池2本 電池寿命:約140時間以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)
外形寸法表示部:60(W)×207.5(H)×234(D)mm
本体質量約550g(電池含む)
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書

※熱電対温度計の測定範囲は、使用する熱電対温度センサーの測定範囲によって変わります。ご使用のセンサー仕様をご確認ください(本器の表示範囲は-50~+1,400℃)。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913584
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

83,456円

72,781

( 80,059円 )

15日目

-
452-7283
取扱説明書

1個

77,959( 85,755円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Kタイプ熱電対センサ付属(AD1214相当品1個)、バックライト、レーザーマーカー付きの温度計。
【特長】
・高温測定用。測定範囲200〜1,500℃(表示範囲100〜1,800℃)。
・放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。デュアルレーザーポインタ測定範囲を標示。
・データメモリ機能付き、24個まで記録可能。オートパワーオフ機能付き。
・別売のK熱電対温度センサー使用可能(AD-1214・AD-1215・AD-1217・AD-1218・AD-1219)。
・距離(D):測定視野(S)=最大100:1。非接触のため、危険な場所も離れて安全に温度測定可能。
【用途】
・鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出、金型の温度測定に最適。
・金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理に最適。

(i)ご注意

  • 「AD5618-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5618」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温測定用赤外線放射温度計 AD-5618

高温測定用赤外線放射温度計 AD-5618

    K熱電対L字型表面温度プローブ

    K熱電対L字型表面温度プローブ

      K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

      K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

        レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

        レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

          K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

          K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

            K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

            K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

              パドル型表面温度プローブ

              パドル型表面温度プローブ

                おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                  テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                  テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                    K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ

                    K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ

                      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

                      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

                        温湿度計 PC-7700-2

                        温湿度計 PC-7700-2

                          Pt100防水型表面温度プローブ

                          Pt100防水型表面温度プローブ

                            メーカー エー・アンド・デイ テストー テストー エー・アンド・デイ テストー テストー テストー ケニス テストー A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 テストー
                            通常価格 77,959円 33,000円 24,999円 29,000円 14,000円 20,001円 29,000円 47,000円 16,000円 21,626円 8,018円 5,452円 24,999円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   8日目   3日目~   7日目   8日目   19日目   4日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            商品タイプ 放射温度計 熱感知センサー 熱感知センサー 放射温度計 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温湿度記録計(ロガー) 熱感知センサー 熱感知センサー 放射温度計 温湿度計 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) 200〜1500 -60~300 -60~1000 -60~1500 -60~400 -40~1000 0~300 -25~70(分解能:0.1) -50~150 - -60~500 -10~50 -50~400
                            温度最小表示(℃) 0.1(-64.0〜999.9)、 1(他の測定範囲) - - 0.1(-60℃~+999.9℃)、それ以外は1 - - - -25 - - 0.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1 1 -
                            距離対測定範囲比(D対S) 最大100対1(距離Dが5m以上の場合) - - 50対1 - - - - - - 11対1 - -
                            電池寿命 約140時間以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時) - - 約12時間(連続使用時、アルカリ電池使用) - - - - - - 約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用) - -

                            高温測定用赤外線放射温度計 AD-5618のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 正確に計測出来ないのですが?
                            A
                            放射率値をご確認頂き、ご設定されていますか?ご設定がまだの場合、設定をお願いいたします。また、多湿やホコリの多い所では計測値に誤差が生じることがあります。
                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました