(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSPB220-R1-4
CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 チョウコウエンドミル

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 SSPB220-R1-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,225円
税込単価
17,848円

【特長】・刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。・刃先の...

詳細情報を確認する

型番

SSPB220-R1-4 解除

Loading...

SSPB220-R1-4 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。

 
CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 CBN焼結体

CBN焼結体とは

CBN(Cubic Boron Nitride/立方晶窒化硼素)焼結体は、左表のようにダイヤモンドの次に硬く、超硬合金と比較しても約3倍の硬さを持ち、更に耐熱性・熱伝導性も極めて高い工具材料です。しかしながら、強度・靭性は低くチッピングし易い欠点も合わせ持っています。従いまして、工具刃先に強い力を受ける荒加工にはチッピングし易く不向きですが、切削負荷の少ない仕上げ加工においてはCBNの硬さ、耐熱性の優位性により工具磨耗を抑え驚異的な工具寿命が得られ、特に高硬度材の加工に適しています。

SSPB220

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 製品画像

R3まで規格が拡大し、更に加工範囲が広がります。

工具素材CBN(立方晶窒化硼素)
ねじれ角20°
加工可能硬度68HRCまで
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材調質鋼・焼き入れ鋼
NAK80・STAVAX・SKD61
(~52HRC)
焼き入れ鋼
SKD11・ELMAX
(~62HRC)
ハイス
SKH・HAP
(~68HRC)
刃径有効長切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数
ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1
0.10.30.0050.00560040,0000.0050.00545040,0000.0030.00330040,000
0.60.0050.00550040,0000.0050.00535040,0000.0030.00325040,000
0.150.30.0050.00580040,0000.0050.00560040,0000.0030.00345040,000
0.50.0050.00575040,0000.0050.00555040,0000.0030.00340040,000
0.750.0050.00570040,0000.0050.00550040,0000.0030.00340040,000
0.20.50.0050.011,20040,0000.0050.0190040,0000.0050.00560040,000
0.750.0050.011,10040,0000.0050.0185040,0000.0050.00555040,000
10.0050.011,00040,0000.0050.0180040,0000.0050.00550040,000
1.20.0050.011,00040,0000.0050.0180040,0000.0050.00550040,000
0.2510.010.011,20040,0000.010.011,00040,0000.0050.00570040,000
0.31.20.010.021,80040,0000.010.021,50040,0000.0050.011,00040,000
1.50.010.021,50040,0000.010.021,20040,0000.0050.0180040,000
0.41.60.010.021,80040,0000.010.021,50040,0000.0050.011,00040,000
20.010.021,50040,0000.010.021,20040,0000.0050.0180040,000
0.520.020.042,50040,0000.020.031,80040,0000.010.021,20040,000
2.50.020.042,00040,0000.020.031,50040,0000.010.021,00040,000
0.62.40.020.042,50040,0000.020.032,00040,0000.010.021,50040,000
30.020.042,50040,0000.020.032,00040,0000.010.021,50040,000
0.7530.030.053,00040,0000.030.053,00040,0000.020.032,00030,000
3.80.030.053,00040,0000.030.053,00040,0000.020.032,00030,000
140.050.13,00030,0000.030.053,00030,0000.030.032,00025,000
50.050.13,00030,0000.030.053,00030,0000.030.032,00025,000
1.560.080.152,30020,0000.050.0752,10020,0000.040.061,30015,000
90.060.122,20020,0000.040.062,00020,0000.040.051,20015,000
280.10.182,30017,0000.060.092,10015,0000.050.071,30012,000
120.080.152,00017,0000.050.081,70015,0000.040.061,20012,000
2.5100.110.212,20013,0000.080.121,80012,0000.070.11,30011,000
150.10.181,90013,0000.060.11,50012,0000.060.081,10011,000
3120.130.242,00010,0000.090.151,60010,0000.080.121,20010,000
180.110.211,70010,0000.080.121,40010,0000.070.11,00010,000

切削条件時の注意

※切り込み量は、中仕上げ・仕上げ加工を行う場合の最大値です。機械剛性や要求精度などに合わせて調整してください。
※仕上げ代が加工面に対して均一になるよう、前加工(中仕上げ)時に注意してください。
※コーナー部等負荷が高くなる加工箇所では、条件設定やツールパスなどに注意してください。
※高品位な加工面を求める場合、加工条件で切り込み量を70%、送り速度を70%程度に調整して加工を行ってください。
※クーラントはオイルミストをお奨めします。
※加工機械の都合で回転数を調整する場合、同じ割合で送り速度を調整してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

 

選定サポート情報

加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。

 

ボールエンドミル

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 ボールエンドミルSMB120

SMB120:R0.01~0.05

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 ボールエンドミルSFB200

SFB200:R0.1~1

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 ボールエンドミルSSB200,SSBL200

SSB200:R0.1~1
SSBL200:R0.05~1

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220 ボールエンドミルSSPB220,SSPBL220,SSPBTN220

SSPB220:R0.1~3
SSPBL220、SSPBTN220:R0.1~1

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
商品コード
首角(°)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSPB220-R1-4

2
1.2
1
4
4
52
±3
01-00505-01000
15
1.94

1個

16,225( 17,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
・刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
・外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。(強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。)
・R3まで規格が拡大し、更に加工範囲が広がります。
・ネジレ角:20°

Loading...

SSPB220-R1-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220の型番SSPB220-R1-4のページです。
型番SSPB220-R1-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220

CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220

    CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220

    CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220

      CBNスーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル SSPBTN220

      CBNスーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル SSPBTN220

        CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

        CBN モールド フィニッシュ マスター BNBP

          2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

          2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

            エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2

            エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2

              エポックCBNスーパーボールエンドミル S刃型 CBN-EPSB2□□□-□□.□-□□□-S

              エポックCBNスーパーボールエンドミル S刃型 CBN-EPSB2□□□-□□.□-□□□-S

                SSB200 CBN スーパースピードボールエンドミル

                SSB200 CBN スーパースピードボールエンドミル

                  CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                  CBN 3枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-3

                    CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2

                    CBN 2枚刃スパイラルボールエンドミル SBBE-2

                      SSBL200 CBNスーパースピードロングネックボールエンドミル

                      SSBL200 CBNスーパースピードロングネックボールエンドミル

                        CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

                        CBN-LBF 2枚刃 ハイグレード ロングネックボールエンドミル

                          2刃 ボールエンド形 CBN-SXB

                          2刃 ボールエンド形 CBN-SXB

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 不二越 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 協和精工 協和精工 日進工具 ユニオンツール オーエスジー
                            通常価格 15,281円 16,520円 18,880円 30,420円 40,588円 17,048円 17,747円 14,160円 19,899円 16,899円 14,750円 12,931円 21,563円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) - - 弱ネジレ(1~29°) - ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし ネジレなし -
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - ノンコート ノンコート ノンコート

                            CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSPB220-R0.15-0.5
                            SSPB220-R0.15-0.75
                            SSPB220-R0.2-0.5
                            SSPB220-R1-5
                            SSPB220-R1.5-6
                            SSPB220-R1.5-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            商品コード 首角
                            (°)
                            首径
                            (mm)

                            17,995円

                            ( 19,795円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.30.230.150.5450±301-00505-00151150.28

                            18,290円

                            ( 20,119円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.30.230.150.75450±301-00505-00152150.28

                            15,989円

                            ( 17,588円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.40.30.20.5450±301-00505-00201150.37

                            16,225円

                            ( 17,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            21.215452±301-00505-01001151.94

                            17,110円

                            ( 18,821円 )
                            1個 -

                            1日目

                            31.81.56650±501-00505-01506122.85

                            17,692円

                            ( 19,461円 )
                            1個 -

                            1日目

                            31.81.59670±501-00505-01509122.85

                            CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました