(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCDRB-R1-5
PCDボールエンドミル PCDRB チョウコウエンドミル

PCDボールエンドミル PCDRB PCDRB-R1-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,400円
税込単価
38,940円

【特長】・安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン・3次元仕上げ加工に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PCDRB-R1-5 解除

Loading...

PCDRB-R1-5 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

表面粗さはナノレベルまで対応可能
加工面は鏡面に

 

  • 安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン。
  • 3次元仕上げ加工においてナノレベルの表面粗さを得られ、磨きレスが可能。
 

外形図

規格表

単位:mm

コードNo.(R)ボール半径(l1)首下長(l)刃長(D)外径(r)首角(d)シャンク径(L)全長
04-00500-00501R0.050.150.050.115°448
04-00500-005020.250.050.115°448
04-00500-00751R0.0750.230.0750.1515°448
04-00500-007520.380.0750.1515°448
04-00500-01001R0.10.50.10.215°448
04-00500-02001R0.210.20.415°448
04-00500-03001R0.31.50.30.615°448
04-00500-05001R0.52.50.5115°450
04-00500-07501R0.753.80.751.515°448
04-00500-10001R151215°448
04-00500-15001R1.57.51.5315°659
04-00500-20001R2102415°660
04-00500-30001R31536-662

 ※(r)は参考値です。

 

使用方法・事例

ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464 パネル穴明け寸法
  • 被削材:HAP40(64HRC)
  • ワークサイズ:50×25mm(加工深さ15mm)
  • クーラント:不水溶性切削油(仕上げ加工)

 

NS TOOLのロゴも映り込む鏡面性

ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464 パネル穴明け寸法

 

ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464 パネル穴明け寸法

使用工具 PCDRB R3×首下長15
n:16000min-1、vf:700mm/min
ap×ae:0.009×0.009mm

表面粗さ 側面 Ra 0.004μm
             底面 Ra 0.023μm

 

ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464 パネル穴明け寸法

使用工具 PCDRB R1.5×首下長7.5
n:25000min-1、vf:700mm/min
ap×ae:0.006×0.006mm

表面粗さ 側面 Ra 0.006μm
             底面 Ra 0.046μm

 

動画

 
 
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材高硬度鋼・ハイス(~70HRC)超硬合金(~92.5HRA)
Rサイズ首下長取り代切込み量回転数送り速度取り代切込み量回転数送り速度
mmap mmae mmmin-1mm/minmmap mmae mmmin-1mm/min
0.050.150.0010.0010.00140,000500.0010.0010.00140,00050
0.250.0010.0010.00140,000250.0010.0010.00140,00025
0.0750.230.0010.0010.00140,0001000.0010.0010.00140,000100
0.380.0010.0010.00140,000500.0010.0010.00140,00050
0.10.50.0010.0010.00140,0001000.0010.0010.00140,000100
0.150.750.0010.0010.00140,0001500.0010.0010.00140,000120
0.210.0020.0020.00240,0002000.0020.0020.00240,000150
0.251.250.0020.0020.00240,0003000.0020.0020.00240,000170
0.31.50.0030.0030.00340,0004000.0020.0020.00240,000200
0.52.50.0050.0050.00540,0005000.0030.0030.00340,000300
0.753.80.0050.0050.00540,0006000.0040.0040.00440,000400
150.0050.0050.00540,0008000.0050.0050.00540,000500
1.57.50.0050.0060.00630,0008000.0050.0050.00530,000500
2100.0050.0070.00722,0008000.0050.0060.00620,000500
3150.0050.0090.00916,0008000.0050.0070.00712,000500

切削条件時の注意

※1 切込み量のapは軸方向の切込み深さ、aeは半径方向の切込み深さを示します。
※2 切込み量は最大値になります。機械剛性や主軸剛性、要求精度などに合わせて調整してください。
※3 仕上げ代が加工面に対して均一になるよう、前加工(中仕上げ)時にご注意ください。
※4 加工中の潤滑性、排出性が低下しないよう、クーラントが加工点まで到達するように注意してください。
※5 コーナ部、溝加工など、負荷が高くなる加工箇所では、特に条件設定やツールパスに注意してください。
※6 不水溶性切削油をお奨めします。
※7 不水溶性切削油を使用する場合は、加工時に発生する火花や破損で引火、火災の危険があります。防火対策を必ず行ってください。

適用被削材

高硬度鋼 H硬脆材 O

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCDRB-R1-5

2
1
1
5
4
48
04-00500-10001
15

1個

35,400( 38,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン
・3次元仕上げ加工においてナノレベルの表面粗さを得られ、磨きレスが可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

PCDRB-R1-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCDボールエンドミル PCDRBの型番PCDRB-R1-5のページです。
型番PCDRB-R1-5に関する仕様情報を記載しております。

PCDボールエンドミル PCDRBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCDRB-R0.075-0.38
PCDRB-R0.1-0.5
PCDRB-R0.15-0.75
PCDRB-R1.5-7.5
PCDRB-R2-10
PCDRB-R3-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
商品コード 首角
(°)

38,350円

( 42,185円 )
1個 -

1日目

0.150.0750.0750.3844804-00500-0075215

33,040円

( 36,344円 )
1個 -

1日目

0.20.10.10.544804-00500-0100115

36,800円

( 40,480円 )
1個 -

1日目

0.30.150.150.7544804-00500-0150115

46,278円

( 50,906円 )
1個 -

1日目

31.51.57.565904-00500-1500115

52,449円

( 57,694円 )
1個 -

1日目

4221066004-00500-2000115

61,581円

( 67,739円 )
1個 -

1日目

6331566204-00500-30001-

ダイヤボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました