(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,823円 ~ 34,076円  特別価格 
税込価格
8,605円 ~ 37,484円  特別価格 

簡単に温度を測定・記録し、解析できるデータロガー。【特長】・作業環境や保存環境...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40〜70
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 電池寿命:
    約1年
  • データメモリー数:
    8000
  • 奥行(mm):
    22.5
  • 高さ(mm):
    75
  • 幅(mm):
    53
  • 電源:
    CR2形リチウム電池1個
  • 本体:質量(g):
    約70
  • 防水・防滴仕様:
    IP54準拠
  • データ保持期間:
    約1年(電池無しの状態)
  • 測定間隔(秒):
    1秒から12時間まで設定可能

(i)ご注意

  • 「AD5325-00A00」と「AD5325SET-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

温度データロガー AD-5325の仕様

AD-5325の外観

AD-5325の外観

AD-5325SETには通信セットが付属。

AD-5325SETには通信セットが付属。

通信ソフト(Win Data Logger)画面例

通信ソフト(Win Data Logger)画面例

温度測定範囲-40℃~+70℃
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
データーメモリー数8000メモリー
データー保持期間約1年(電池無しの状態)
防水レベルIP54準拠
電源CR2形リチウム電池1個 電池寿命:約1年
外形寸法53(W)×75(H)×22.5(D)mm
本体質量約70g
AD-5325SET 付属品モニタ用電池、取扱説明書、専用USB通信ケーブルAX-KO4141、ソフトウェア(Win Data Logger)
AD-5325 付属品モニタ用電池、取扱説明書
通信について通信ソフト適合OS:WindowsXP/Vista/7
本体側接続端子:RS-232C(AD-5325SET付属の専用ケーブルを使用)
PC側接続端子:USB(AD-5325SET付属の専用ケーブルを使用)
  • ※ AD-5325は増設(拡張)用で、専用通信セットは付属されていません。まずはじめにご使用になる場合は、AD-5325SETをご購入ください。
  • ※ PC通信ケーブル、通信ソフトが別途必要な場合は、AX-KO3149またはAX-KO4141をお求めください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913430
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

31,454円

24,707

( 27,178円 )

15日目

4981046913416
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

34,076円

28,824

( 31,706円 )

15日目

-
330-6704
取扱説明書

1個

7,823( 8,605円 )

1日目

-
330-6712
取扱説明書

1個

13,788( 15,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単に温度を測定・記録し、解析できるデータロガー。
【特長】
・作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に使用。低コストで何台でもデータロガーの増設が可能。
・測定温度範囲-40〜+70℃。測定時間間隔は1秒から12時間まで、自由に設定可能。
・データメモリー数は8,000メモリー。電池は入手しやすい市販品を使用。
・コンパレータ機能付き。単体で温度異常を知ることが可能。
・コンピュータでグラフやデータを表示、さらにテキストファイルとして保存可能。
【用途】
・防滴構造の為、冷蔵・冷凍の運搬車での温度管理、業務用冷蔵庫等の管理に最適。
※初めてお使いになる方は、通信セット付属のAD-5325SETをお求めください。

(i)ご注意

  • 「AD5325-00A00」と「AD5325SET-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

    温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

    温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

      温度データーロガー ADシリーズ

      温度データーロガー ADシリーズ

        デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

        デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

          温湿度計 丸型

          温湿度計 丸型

            頑強型小型温度計 MT-132

            頑強型小型温度計 MT-132

              温湿度計 PC-7700-2

              温湿度計 PC-7700-2

                データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

                データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

                  A&D 温度データー・ロガー

                  A&D 温度データー・ロガー

                    温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

                    温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

                      壁掛型防水デジタル温度計用標準センサ

                      壁掛型防水デジタル温度計用標準センサ

                        データロガー(温度タイプ)プローブ

                        データロガー(温度タイプ)プローブ

                          データロガ式デジタル温度計(4点式)

                          データロガ式デジタル温度計(4点式)

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン カスタム シンワ測定 マザーツール 佐藤計量器製作所 テストー 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー マザーツール
                            通常価格 7,823円 8,080円 8,080円 29,494円 1,489円 3,514円 5,452円 55,664円 8,000円 147,874円 13,647円 13,000円 37,096円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 熱感知センサー 温湿度記録計(ロガー)
                            測定温度範囲(℃) -40〜70 -40~70 - -20~60 - -50~300 -10~50 -20~70 -40~70 -50.0~199.9 - -35~80 -200~1370
                            防滴・防水機能 防水 防滴防水 - - なし - なし - 防滴 - 防水 なし -
                            電池寿命 約1年 約1年 - - - - - - - - - - -
                            データメモリー数 8000 4000 - - - - - - - - - - -

                            温度データロガー AD-5325SET・AD-5325のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パソコンに接続した時、データのテキストファイルが保存ができません。
                            A
                            「\/,;:*?”<>|」など、保存するファイル名に禁止されている文字があると保存できませんのでご確認ください。
                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました