(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)5倍刃長タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AL5D-2DLC1.5
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)5倍刃長タイプ チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

詳細情報を確認する

型番

AL5D-2DLC1.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

AL5D-2DLC1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL5D-2DLC1.5

1.5
7.5
4
50
01-00664-00150
9

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)5倍刃長タイプの型番AL5D-2DLC1.5のページです。
型番AL5D-2DLC1.5に関する仕様情報を記載しております。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)5倍刃長タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AL5D-2DLC1.0
AL5D-2DLC10.0
AL5D-2DLC11.0
AL5D-2DLC12.0
AL5D-2DLC2.0
AL5D-2DLC2.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
商品コード 首角
(°)

6,200円

( 6,820円 )
1個 あり

1日目

1545001-00664-001009

17,582円

( 19,340円 )
1個 あり

1日目

10501010001-00664-01000-

21,299円

( 23,429円 )
1個 あり

1日目

11551211001-00664-011009

21,299円

( 23,429円 )
1個 あり

1日目

12601211001-00664-01200-

6,200円

( 6,820円 )
1個 あり

1日目

21045001-00664-002009

6,200円

( 6,820円 )
1個 あり

1日目

2.512.545001-00664-002509

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました