(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)4倍刃長タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AL4D-2DLC1.5
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)4倍刃長タイプ チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,067円
税込単価
5,574円

密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

詳細情報を確認する

型番

AL4D-2DLC1.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

AL4D-2DLC1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL4D-2DLC1.5

1.5
6
4
50
01-00663-00150
9

1個

5,067( 5,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)4倍刃長タイプの型番AL4D-2DLC1.5のページです。
型番AL4D-2DLC1.5に関する仕様情報を記載しております。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)4倍刃長タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AL4D-2DLC1.0
AL4D-2DLC10.0
AL4D-2DLC11.0
AL4D-2DLC12.0
AL4D-2DLC2.0
AL4D-2DLC2.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
商品コード 首角
(°)

5,067円

( 5,574円 )
1個 あり

1日目

1445001-00663-001009

14,042円

( 15,446円 )
1個 あり

1日目

10401010001-00663-01000-

17,759円

( 19,535円 )
1個 あり

1日目

11441211001-00663-011009

17,759円

( 19,535円 )
1個 あり

1日目

12481211001-00663-01200-

5,067円

( 5,574円 )
1個 あり

1日目

2845001-00663-002009

5,067円

( 5,574円 )
1個 あり

1日目

2.51045001-00663-002509

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました