(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)2倍刃長タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AL2D-2DLC0.6
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)2倍刃長タイプ チョウコウエンドミル

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,195円
税込単価
4,615円

密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

詳細情報を確認する

型番

AL2D-2DLC0.6 解除

Loading...

 
カタログを表示

AL2D-2DLC0.6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL2D-2DLC0.6

0.6
1.2
4
45
01-00661-00060
9

1個

4,195( 4,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)2倍刃長タイプの型番AL2D-2DLC0.6のページです。
型番AL2D-2DLC0.6に関する仕様情報を記載しております。

アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)2倍刃長タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AL2D-2DLC0.5
AL2D-2DLC0.7
AL2D-2DLC0.8
AL2D-2DLC0.9
AL2D-2DLC1.0
AL2D-2DLC1.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
商品コード 首角
(°)

3,625円

( 3,988円 )
1個 あり

1日目

0.5144501-00661-000509

4,195円

( 4,615円 )
1個 あり

1日目

0.71.444501-00661-000709

4,195円

( 4,615円 )
1個 あり

1日目

0.81.644501-00661-000809

4,195円

( 4,615円 )
1個 あり

1日目

0.91.844501-00661-000909

3,119円

( 3,431円 )
1個 あり

1日目

1244501-00661-001009

3,119円

( 3,431円 )
1個 あり

1日目

1.5344501-00661-001509

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました