(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,000円 ~ 31,261円
税込価格
13,200円 ~ 34,387円

Kタイプ熱電対温度センサー(JIS規格の汎用温度センサー)2個付属の温度計。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-50〜199.9)、 1(200以上)(分解能切替ボタンにて切替)
  • 電池寿命:
    約200時間(アルカリ電池使用)
  • 測定範囲:熱電対温度計(℃):
    -50〜1300(ご使用の温度センサーによって変わります)
  • 測定精度:熱電対温度計:
    ±2℃(-50℃~0℃)、±(0.3%rdg+1℃)(0~+600℃)、±(0.5%rdg+1℃)(+600~+1300℃) ※測定精度は熱電対センサーの器差を含みません(精度保証温度範囲は18℃~28℃)
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    184
  • 幅(mm):
    62
  • 電源:
    6F22形(006P形)9V乾電池1個
  • 本体:質量(g):
    約176(保護ケース含まず)

(i)ご注意

  • 「AD5602A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5602A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602Aの仕様

商品外観

商品外観

背面1

背面1

背面2

背面2

付属温度センサー

付属温度センサー

本体表示範囲-50~+1300℃(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
本体最小表示0.1℃(-50~+199.9℃)、1℃(+200℃以上) (分解能切替ボタンにて切替)
本体測定精度※±2℃(-50℃~0℃)
±(0.3%rdg+1℃)(0~+600℃)
±(0.5%rdg+1℃)(+600~+1300℃)
オフセット調整オフセット調整ボリュームで調整可能
入力端子米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示間隔2.5回/秒
電源6F22形(006P形)9V乾電池1個 電池寿命:約200時間(アルカリ電池使用)
外形寸法62(W)×184(H)×35(D)mm(保護ケース含まず)
本体質量約176g(保護ケース含まず)
付属品K熱電対センサー(AD-1214相当)2個、保護ケース、モニタ用電池、取扱説明書
  • ※ 測定精度は熱電対センサーの器差を含みません(精度保証温度範囲は18~28℃)。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913492
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

31,261( 34,387円 )

15日目

-
392-2031
取扱説明書

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Kタイプ熱電対温度センサー(JIS規格の汎用温度センサー)2個付属の温度計。
【特長】
・2チャンネル測定可能で、温度切替表示、温度差表示が可能。
・温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
・別売のK熱電対温度センサー使用可能(AD-1214・AD-1215・AD-1217・AD-1218・AD-1219)。
・データーホールド、最高値/最低値メモリー機能つき。
・オフセット調整可能。
・温度表示範囲-50~+1,300℃(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。
【用途】
・炉、冷凍庫、溶融金属および他の多くの産業用途で幅広く使用可能。

(i)ご注意

  • 「AD5602A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5602A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602A

    熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

    熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

      熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H

      熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H

        温度コントローラーTCMシリーズ

        温度コントローラーTCMシリーズ

          温度データーロガー ADシリーズ

          温度データーロガー ADシリーズ

            非接触放射温度計 MT-11

            非接触放射温度計 MT-11

              デジタルアラーム温度計

              デジタルアラーム温度計

                K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                  レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

                  レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

                    テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                    テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                      小型防水データロガー TR-55I-PT

                      小型防水データロガー TR-55I-PT

                        壁面表面サーミスタ温度プローブ

                        壁面表面サーミスタ温度プローブ

                          空気センサー

                          空気センサー

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 東京技術研究所 アズワン マザーツール アサダ テストー エー・アンド・デイ テストー T&D テストー タスコ
                            通常価格 12,000円 9,500円 6,565円 57,722円 8,080円 33,334円 8,357円 20,001円 29,000円 16,000円 23,513円 13,000円 6,684円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   5日目   6日目   8日目   3日目~   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ - 放射温度計 温度計 熱感知センサー 放射温度計 熱感知センサー 温湿度記録計(ロガー) 熱感知センサー 熱感知センサー
                            温度最小表示(℃) 0.1(-50〜199.9)、 1(200以上)(分解能切替ボタンにて切替) 0.1(-50~199.9)、 1(200以上)(分解能切替ボタンにて切替) 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) - - - - - 0.1(-60℃~+999.9℃)、それ以外は1 - - 0.1 -
                            電池寿命 約200時間(アルカリ電池使用) 約200時間(アルカリ電池使用) 約1年(1日4分間使用した場合) - - - - - 約12時間(連続使用時、アルカリ電池使用) - - - -
                            測定範囲:熱電対温度計(℃) -50〜1300(ご使用の温度センサーによって変わります) -50〜1300(ご使用の温度センサーによって変わります) -50〜1200(ご使用の温度センサーによって変わります) - - - - - -60~+1400(表示範囲) - - - -
                            測定精度:熱電対温度計 ±2℃(-50℃~0℃)、±(0.3%rdg+1℃)(0~+600℃)、±(0.5%rdg+1℃)(+600~+1300℃) ※測定精度は熱電対センサーの器差を含みません(精度保証温度範囲は18℃~28℃) ±(0.3%rdg+1℃)(-50〜+1000℃)、±(0.5%rdg+1℃)(+1000〜+1300℃) ※測定精度は熱電対センサーの器差を含みません(精度保証温度範囲は18℃〜28℃) ±1%rdgまたは±1℃の大きい方(本体測定精度、熱電対温度センサの誤差含まず)、±2.2℃または±0.75rdの大きい方(付属Kタイプ熱電対温度センサ) ※25℃時 - - - - - ±1%または±1℃のいずれか大きい値(熱電対温度計本体精度) - - - -

                            熱電対温度計(Kタイプ) AD-5602Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            熱風の温度測定用途
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/07
                            K電対を2本接続でき、温度差の計測ができるので便利です。
                            また、測定可能温度が1300℃までなので、利用範囲が広いです。

                            使用電池が9Vの角型電池なので、電池の調達が少し面倒です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 市販のセンサーは使用可能ですか?コネクタのタイプは何ですか?
                            A
                            使用可能です。Kタイプの小型熱電対コネクタSMP型です。
                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました