(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

くらし環境温湿度計 みはりん坊W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-5687
くらし環境温湿度計 みはりん坊W オンドケイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,188円
税込単価
3,507円

季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に便利な温湿度計。【特長】・見やすい大型液...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    0~60
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 電池寿命:
    約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
  • 奥行(mm):
    12.5
  • 高さ(mm):
    82
  • 幅(mm):
    47
  • 質量(g):
    40
  • 電源:
    コイン形リチウム電池CR2032 1個
  • 測定範囲WBGT指数最小表示(℃):
    0.1
  • 測定項目:
    温度、湿度(相対湿度)
  • 表示項目:
    熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
  • アラーム音量(dB):
    約70(10cm離れて)
  • 使用場所:
    屋内 (屋内および屋外で太陽照射のない場所)
  • 測定間隔(秒):
    20

(i)ご注意

  • 「AD5687-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5687」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況などさまざまな要因が作用します。ご使用に当たっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置を行ってください。

型番

AD-5687 解除

Loading...

製品特長・仕様

くらし環境温湿度計 みはりん坊W:関連画像

AD-5687本体

くらし環境温湿度計 みはりん坊W:関連画像

AD-5687裏面

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
  • 熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)

【使用例】

  • 労働衛生管理(インフルエンザ、熱中症)
  • 家庭の健康管理

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のCR2032が1個、同梱してます。

使用方法・使用事例

使用事例

くらし環境温湿度計 みはりん坊W:関連画像

熱中症指数の表示例

熱中症指数でアラーム(暑さ指数、WBGT)

  • ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音はON/OFF可能)。
  • 28℃以上で厳重警戒。
  • 31℃以上で危険(おまかせモードの場合)。
くらし環境温湿度計 みはりん坊W:関連画像

乾燥指数の表示例

乾燥指数でアラーム(絶対湿度)

  • ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音はON/OFF可能)。
  • 1m3あたり7g以下で警戒(おまかせモードの場合)。

選定サポート情報

製品画像くらし環境温湿度計 みはりん坊W:AD5687_熱中症01赤点灯.jpg
製品名熱中症指数計/熱中症指数モニターAD-5687(みはりん坊W)
型名AD-5687
表示項目熱中症指数、乾燥指数、温度、湿度、時刻
測定項目温度、湿度
使用場所屋内
熱中症指数(WBGT)のアラーム設定機能あり
熱中症アラート表示機能
(注意/警戒/厳重警戒/危険)
あり
データ記録機能最高・最低値のみ一点記録
時刻表示・タイマー機能時刻
設置方法ストラップ、壁掛け
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
外形寸法47(W)×82(H)×12.5(D)mm
質量約40g(電池含む)
JAN Code4981046446693

一般校正証明書付き

型名AD5687-00A00
JAN code4981046913461
画像くらし環境温湿度計 みはりん坊W:ISO-1.jpg
くらし環境温湿度計 みはりん坊W:ISO-2.jpg
くらし環境温湿度計 みはりん坊W:ISO-3.jpg
くらし環境温湿度計 みはりん坊W:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
  • (2)急激な温度変化により、内部に水滴が付くことがあります。
  • (3)湿気やほこりの多い所では、故障の原因になります。
  • (4)強い磁場や電界のある場所で使用すると、本製品が影響を受ける恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
  • (5)危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
  • (6)本製品は室内または日陰のある室外に限定して、ご使用ください。
  • (7)温度/湿度センサは粉塵やタバコの煙、各種ガス等のある悪環境で使用した場合、センサ表面に不純物や汚れが付着し、短期間でセンサが劣化し、その劣化により精度から外れてしまう場合があります。
  • ※本製品は、熱中症や季節性インフルエンザの発症を完全に防止できる製品ではありません。本製品は、熱中症予防の目安となる熱中症指数(WBGT)、季節性インフルエンザの感染リスクを低減させるための目安となる乾燥指数(絶対湿度)を表示する製品であり、熱中症や季節性インフルエンザの発症を防止するための医療目的に開発・製造された製品ではありません。あくまで一般的な日常生活における熱中症や季節性インフルエンザ感染の予防の目安を表示する製品です。また、季節性インフルエンザ以外のインフルエンザに対する流行の目安には対応していません。

よくあるご質問(FAQ)

携帯型とあるからポケットに入れていいか?:

  • 体に密着させると正しく計測できないのでポケットに入れるのはお薦めできません。

おまかせモードではアラームはいつなるか?:

  • おまかせモード時、熱中症指数が厳重警戒(28℃~30℃)と危険(31℃以上)の時にアラームがなります。
 
商品情報を表示

AD-5687 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5687

-
449-1912
ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書

1個

3,188( 3,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に便利な温湿度計。
【特長】
・見やすい大型液晶表示。乾燥指数(VH)、熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示。
・暑熱環境の危険ランクを4段階表示。インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)。
・熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。壁掛とストラップの2通りの設置が可能。
【用途】
・乳幼児やお年寄りのお部屋や寝室、学校、体育館、保育園に最適。
・公共施設や家庭、介護施設や学校などでの暑熱安全管理に便利。
・労働現場の安全管理、工場(鉄鋼、鋳物、食品工場など)、道路工事、建設工事、農作業に最適。

(i)ご注意

  • 「AD5687-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5687」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況などさまざまな要因が作用します。ご使用に当たっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置を行ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くらし環境温湿度計 みはりん坊Wの型番AD-5687のページです。
型番AD-5687に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

くらし環境温湿度計 みはりん坊W

くらし環境温湿度計 みはりん坊W

    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

      熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

      熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

        壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

        壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

          デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

          デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

            熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

            熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

              温湿度計 大型表示

              温湿度計 大型表示

                環境管理温・湿度計 屋内用

                環境管理温・湿度計 屋内用

                  熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                  熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                    デジタルLED表示大文字温度計

                    デジタルLED表示大文字温度計

                      室内用アナログ温湿度計

                      室内用アナログ温湿度計

                        デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

                        デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

                          TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                          TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ タニタ 日本緑十字社 日本緑十字社 マザーツール マザーツール ドリテック トラスコ中山
                            通常価格 3,188円 5,618円 2,432円 8,835円 9,090円 3,387円 10,100円 3,241円 4,500円 64,140円 1,755円 2,492円 2,732円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品タイプ 熱中症指数モニター 温湿度計 熱中症指数モニター 熱中症指数モニター 温湿度計 熱中症指数モニター 温湿度計 - 温湿度計 温度計(設置式) 温湿度計 温湿度計 -
                            測定温度範囲(℃) 0~50 0~50 0~50 0~55 - 0~50 -10~50 - - -9.9~99.9 -10~50 - -9.9~50
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 1 - - - 1 0.1 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 20~90 20~90 20~90 20~90 - 20~90 10~90 - - - 0~100 10~99 10~99
                            湿度最小表示(%RH) 1 1 1 0.1 - 1 1 - - - 2 1 1

                            くらし環境温湿度計 みはりん坊Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)とは?
                            A
                            熱中症指数(WBGT)とは熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。
                            熱中症指数(WBGT)が28℃以上では「厳重警戒」、31℃以上になると「危険」となります。
                            乾燥指数(絶対湿度)とは空気の体積1立方メートルあたりに含まれる水蒸気の質量を表す指数です。
                            季節性インフルエンザの流行に関して、乾燥指数(絶対湿度)が11g/m3以下では「注意」、7g/m3以下になると「警戒」となり、どちらも空気が乾燥した状態で適度な加湿を勧めています。
                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD5687-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 付属品

                            27,463円

                            ( 30,209円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            4981046913461-ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました