(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーメガネ 76793

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーメガネ 76793

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

明るい場所でレーザー光を見る時に使用する遮光メガネ。【特長】・ツル部分は4段階...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 本体サイズ(mm):
    150×55×60
  • 質量(g):
    32
  • 仕様:
    レーザー光から目を保護する機能はありません。
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

レーザーメガネ 76793:関連画像

76793の外観

  • 本体サイズ : 150×55×60mm
  • 明るい場所でのレーザー光を見やすくしている。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

76793

1個

1個

1,100( 1,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

明るい場所でレーザー光を見る時に使用する遮光メガネ。
【特長】
・ツル部分は4段階に伸縮する。
・ちょうど良いサイズで使用可能。
【用途】
・明るい場所でレーザー光を見やすくするのに便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーメガネ 76793の型番76793のページです。
型番76793に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザーメガネ 76793

レーザーメガネ 76793

    遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

    遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

      ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ

      ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ

        ヘルメット取付遮光メガネ CS

        ヘルメット取付遮光メガネ CS

          レーザー保護めがね 1眼式/2眼式

          レーザー保護めがね 1眼式/2眼式

            遮光メガネ 337W(N03)

            遮光メガネ 337W(N03)

              UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

              UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

                メーカー シンワ測定 アズワン アズワン トーアボージン アズワン アズワン UVEX
                通常価格 1,100円 3,070円 3,762円 6,620円 18,753円 1,856円 3,223円
                通常出荷日 4日目   1日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                用途 遮光 遮光 遮光 遮光 レーザー用 遮光 溶接用
                本体サイズ(mm) 150×55×60 - - - - - -
                質量(g) 32 - - - - - -
                仕様 レーザー光から目を保護する機能はありません。 - - - - - -

                レーザーメガネ 76793のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました