(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片パスA 15cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片パスA 15cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,329円
税込単価
1,462円

端面から一定の幅でのケガキに使用するコンパス。 【特長】 ・脚先の一方が針状に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンパス
  • 単品・セット区分:
    単品
  • コンパスの円直径(mm):
    150
  • 材質(本体):
    炭素工具鋼
  • 用途:
    ケガキ用具として。

Loading...

製品仕様

73250の外観

73250の外観

パス足を端面に添わせて針先でケガキが可能

パス足を端面に添わせて針先でケガキが可能

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73250

1個

1,329( 1,462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端面から一定の幅でのケガキに使用するコンパス。
【特長】
・脚先の一方が針状になっている。
・段差のある部分にもケガキが可能。
・パス足を端面に添わせて針先でケガキが可能。
【用途】
・端面から一定の幅でのケガキが可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片パスA 15cmの型番73250のページです。
型番73250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片パスA 15cm

片パスA 15cm

    スプリング付コンパス

    スプリング付コンパス

      目盛付内外兼用キャリパ

      目盛付内外兼用キャリパ

        並丸パス

        並丸パス

          本鋼製コンパス

          本鋼製コンパス

            チップ付片パス

            チップ付片パス

              並片パス HC-150・200・300

              並片パス HC-150・200・300

                鋼製コンパス C・D・E

                鋼製コンパス C・D・E

                  チップ付コンパス

                  チップ付コンパス

                    メーカー シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK)
                    通常価格 1,329円 3,200円 9,460円 39,000円 1,330円 4,184円 1,900円 1,750円 6,000円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                    商品タイプ コンパス コンパス その他 コンパス コンパス その他 その他 - コンパス
                    単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品
                    コンパスの円直径(mm) 150 - - - - - - - -
                    材質(本体) 炭素工具鋼 炭素工具鋼 ステンレス 冷間圧延鋼 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 冷間圧延鋼 - 機械構造用炭素鋼
                    用途 ケガキ用具として。 - - - - - - - -

                    コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました