(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザービームレベル 回転台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザービームレベル 回転台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,256円
税込単価
10,182円

レーザーレベルを固定し、水平に回転させるための回転台。【特長】・ボックス型で幅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他付属品
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    100
  • 直径(mm):
    108
  • 質量(g):
    800
  • 回転台ベース:
    アルミダイカスト
  • レベルストッパー:
    ABS樹脂
  • 付属品:
    六角レンチ(円形気泡管調整用)
  • 仕様:
    三脚取付ねじ5/8インチ

Loading...

製品仕様

レーザービームレベル 回転台:関連画像

76478の外観

  • 材質 回転台ベース : アルミダイカスト、レベルストッパー : ABS樹脂
  • 付属品 六角レンチ(円形気泡管調整用)
  • 製品質量 800g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

76478

1個

9,256( 10,182円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レーザーレベルを固定し、水平に回転させるための回転台。
【特長】
・ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できる
・360°スムーズに回転します
・レーザービームレベルを取り付け、三脚に装着することで窓枠の位置出しなど高さ合わせに活用できます
・ネジ:5/8inch
【用途】
・レーザービームレベルを取り付けて水平の基準出しに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザービームレベル 回転台の型番76478のページです。
型番76478に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザービームレベル 回転台

レーザービームレベル 回転台

    丸形水準器 RRLシリーズ

    丸形水準器 RRLシリーズ

      アイベルCRT型

      アイベルCRT型

        アイベルCR型

        アイベルCR型

          丸型マグネット付アイベル水平器

          丸型マグネット付アイベル水平器

            4本線丸気泡管

            4本線丸気泡管

              丸型アイベル水平器

              丸型アイベル水平器

                6本線丸気泡管

                6本線丸気泡管

                  トビレベル-2

                  トビレベル-2

                    レベルニックセパレート・システム パソコン接続ケーブル

                    レベルニックセパレート・システム パソコン接続ケーブル

                      傾斜測定水準器 A100形

                      傾斜測定水準器 A100形

                        デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

                        デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

                          丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                          丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                            メーカー シンワ測定 理研計測器 アカツキ製作所 アカツキ製作所 アカツキ製作所 エビス アカツキ製作所 エビス エビス 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 新潟精機(SK) アカツキ製作所
                            通常価格 9,256円 4,351円 1,750円 1,409円 950円 852円 918円 1,140円 3,193円 17,744円 141,317円 7,990円 1,100円
                            通常出荷日 2日目   8日目~   7日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目~   2日目   18日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ その他付属品 水平器 アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) - アクリル製水平器(丸型) - - その他付属品 水平器 - アクリル製水平器(丸型)
                            マグネット なし なし なし なし 1か所 なし なし なし 1か所 - なし - なし
                            高さ(mm) 100 - - - - 15 - 15 43 - 158 - -
                            直径(mm) 108 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 800 - - - - - - - - - - - -

                            レーザービームレベル 回転台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました