(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)【100~1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,361円 ~ 38,824円
税込価格
32,297円 ~ 42,706円

微細粒子・油脂などの拭取りに優れたクリーンルーム用ワイピングクロス。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • 材質詳細:
    分割型超極細複合繊維べリーマX(ポリエステル・ナイロン)
  • 材質1:
    分割型超極細複合繊維べリーマX(ポリエステル・ナイロン)
  • ISO Class:
    5
  • 仕様:
    ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当/クリーンパック仕様。/平判

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ザヴィーナミニマックス ワイピングクロスの詳細

ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス:関連画像

SAVINA-MX

特長

  • 超極細繊維「ベリーマX」を使用したワイピングクロス。
  • 超高収縮高密度加工により同一面積にある糸量増加。1度拭きでほとんどの汚れを拭き取る。
  • シャープな糸断面が微細な凹凸にもフィットして汚れやホコリを残さずキャッチ。
  • 特殊溶断カット、超純水洗浄により、発塵、溶出物が極めて少ない。
  • 厚みがあり、吸水性に優れている。

用途

  • 微細粒子・油脂など微小な異物の拭き取りに。
  • クリーンルーム内の清掃に。

仕様

  • 色:ホワイト、平判。
  • ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様。
  • 質量:0.95kg。
  • 材質:分割型超極細複合繊維べリーマX(ポリエステル・ナイロン)。
品番 シートサイズ
(mm)
質量
(kg/箱)
SAVINA-MX-77 70×70 0.95
SAVINA-MX-1515 150×150 0.95
SAVINA-MX-2424 240×240 1.15
商品情報を表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70×70
4560274451664
429-9809
950.0
0.95/箱
1箱(500枚×2袋)
10

1パック

1,000個入り

38,824( 42,706円 )

1日目

150×150
4560274451657
429-9787
950.0
0.95/箱
1箱(20枚×10袋)
10

1パック

200個入り

31,574( 34,731円 )

1日目

240×240
4560274451640
429-9795
1150.0
1.15/箱
1箱(10枚×10袋)
10

1パック

100個入り

29,361( 32,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微細粒子・油脂などの拭取りに優れたクリーンルーム用ワイピングクロス。
【特長】
・超極細繊維「ベリーマX」を使用したワイピングクロス。
・シャープな糸断面が微細な凹凸にもフィットして汚れやホコリを残さずキャッチ。
・超高収縮高密度加工により同一面積にある糸量増加。この高密度生地が微細粒子を確実にとらえる。
・特殊溶断カット、超純水洗浄により、低発塵、低溶出を実現。
・自己発塵が極めて微量。
・吸水性(吸水速度と保水量)に優れている。
・残留イオンなどの溶出成分が少ない。
・拭浄性が良い(汚れを取り除き、再汚染させない)。
【用途】
・微細粒子・油脂など微小な異物の拭取りに。
・クリーンルーム内での清掃に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

    クリーンワイパー(コットン・220×250)

    クリーンワイパー(コットン・220×250)

      シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

      シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

        テクノテックス

        テクノテックス

          スーパーワイパー

          スーパーワイパー

            ベルクリン

            ベルクリン

              ミクロスター

              ミクロスター

                マイクロワイパー

                マイクロワイパー

                  除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                  除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                      ワイプオール 60575

                      ワイプオール 60575

                        テクノワイパー CRN500

                        テクノワイパー CRN500

                          クリーンニット”

                          クリーンニット”

                            メーカー savina(KBセーレン) ミスミ アズワン アズワン ブラストン アイオン アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン 橋本クロス
                            通常価格 29,361円 895円 6,200円 30,516円 2,950円 733円 21,355円 3,571円 19,813円 5,524円 2,129円 36,500円 5,826円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー - - ワイパー - - - - - ワイパー - - -
                            材質 ポリエステル - - ポリエステル - - - - - ポリエステル - - -
                            ホワイト - - ホワイト - - - - - ホワイト - - ホワイト
                            材質詳細 分割型超極細複合繊維べリーマX(ポリエステル・ナイロン) - - - - - - - - - - - -
                            材質1 分割型超極細複合繊維べリーマX(ポリエステル・ナイロン) - - - - - - - - - - - -

                            ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、洗濯をして再利用は可能でしょうか。
                            A
                            緻密に編み込まれた生地の特徴上、洗濯しても落ちにくくなっております。また、拭取られた汚れの種類によって、洗濯時の汚れの落ち方も異なります。
                            高拭取り性を実現する為、なるべく使い捨て頂く事をお勧め致します。

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました