(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装用クリーンスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CK1040-2-L
塗装用クリーンスーツ トソウヨウクリーンスーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,913円
税込単価
8,704円

高い通気性によりムレ感を軽減した涼感あふれる機能性クリーンルーム用ウェア。【特...

詳細情報を確認する

型番

CK1040-2-L 解除

Loading...

ムレ感の軽減とさらりとした着心地感の塗装作業に適したクリーンスーツ

製品仕様

製品仕様

通気性能イメージ

通気性能イメージ

特長

  • ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップ。
  • 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減。
  • 高通気度新素材GF721SFを採用しており、生地の通気性能100cc以上。

仕様

  • ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当。
  • JST8118(静電気帯電防止作業服規格)準拠。

素材・仕上げ

  • ポリエステル

注意事項

  • クリーンパックではありません。
  • フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

製造国

  • ベトナム

製品仕様

品番サイズ着丈
(cm)
適応胸囲
(cm)
質量
(g)
CK1040-2-SブルーS157~16482~90380
CK1040-2-MブルーM162~16986~94400
CK1040-2-LブルーL167~17490~98430
CK1040-2-LLブルーLL172~17994~102450
CK1040-2-3Lブルー3L172~17998~106480

開発秘話

 

クリーンスーツを着用していると暑い、蒸れるというご意見に基づき、通気性に優れた清涼快適素材を開発しました。

商品情報を表示

CK1040-2-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
ISO Class
クリーンパック有無
色詳細
注意事項
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK1040-2-L

クリーンルーム用ウェア
スーツ・つなぎ服
L
10000
4560338710034
354-4079
430.000
-
167~174
90~98
-
-
ブルー
クリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。
7相当
1着
10

1個

7,913( 8,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い通気性によりムレ感を軽減した涼感あふれる機能性クリーンルーム用ウェア。
【特長】
・高い通気性(通気度100cc、一般防塵素材の約20倍)がムレ感を軽減。
・吸汗速乾性に優れており、サラリとした着心地。
・発塵が少ないポリエステル100%長繊維素材。
・優れた帯電防止効果により、塵埃の吸着を低減。
【用途】
・クリーンルーム内作業に便利。
・工場塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗装用クリーンスーツの型番CK1040-2-Lのページです。
型番CK1040-2-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装用クリーンスーツ

塗装用クリーンスーツ

    スモックコート

    スモックコート

      クリーンウェア 長袖 コート S3550B

      クリーンウェア 長袖 コート S3550B

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート S3550B L

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 コート S3550B L

          高通気性続服 無塵衣

          高通気性続服 無塵衣

            コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

            コート(スタンドカラー・ファスナー)【ブラストン】

              クリーンルーム用エプロン 青・白

              クリーンルーム用エプロン 青・白

                メーカー ガードナー ゴールドウイン ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン
                通常価格 7,280円 6,454円 8,413円 8,413円 7,505円 5,172円 2,882円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目~   1日目~   7日目  
                ブルー系 - ブルー系 - - - -
                材質1 ポリエステル - - - - - -

                塗装用クリーンスーツのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                塗装
                評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                つなぎで動きやすく、ほこりが出ないので非常に重宝しております。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                クリーンルームでの作業着
                評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                私は汗かきでいつもクリーンルーム内での作業で、暑苦しい思いをしていましたが、今まで着たクリーンスーツの中で暑さをそんなに感じない、着心地も良いスーツです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 対応清浄度はどの程度ですか。
                A
                清浄度レベルISO7(Fed.std.209E クラス10,000)となります。

                この商品のバリエーション

                型番
                CK1040-2-3L
                CK1040-2-4L
                CK1040-2-LL
                CK1040-2-M
                CK1040-2-S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm) 着丈(cm) 適応胸囲(cm) ISO Class クリーンパック有無 色詳細 注意事項 JIS B9920・ISO14664-1(クラス) 内容量

                8,200円

                ( 9,020円 )
                1個 あり

                1日目

                10クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服3L100004560338710058354-4061480.000-172~17998~106--ブルークリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。7相当1着

                7,280円

                ( 8,008円 )
                1個 あり

                4日目

                ---4L-4560338710065136-2444500.00084~92-102~110------

                9,110円

                ( 10,021円 )
                1個 あり

                1日目

                10クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服LL100004560338710041354-4087450.000-172~17994~102--ブルークリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。7相当1着

                7,913円

                ( 8,704円 )
                1個 あり

                1日目

                10クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服M100004560338710027354-4095400.000-162~16986~94--ブルークリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。7相当1着

                7,913円

                ( 8,704円 )
                1個 あり

                1日目

                10クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服S100004560338710010354-4109380.00094157~16482~90ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当ブルークリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。7相当1着

                フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました