(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超制電クリーンスーツ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LE11052M
超制電クリーンスーツ 白 クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,531円
税込単価
11,584円

クリーン環境のEPA領域で活躍するIEC規格対応超制電クリーンスーツ。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

LE11052M 解除

Loading...

クリーンスーツ LE1105の外観

着用イメージ

着用イメージ

外観(前)

外観(前)

外観(後)

外観(後)

クリーンスーツ LE1105の特長

クリーン環境のEPA領域で活躍するIEC規格対応超制電素材クリーンスーツ。
サイドファスナー。
制電マジックテープ。
ネームタッグ止め付き。
ウエストゴム仕様。
二重袖仕様(制電フライス)。
裾ゴム仕様。

クリーンスーツ LE1105の仕様

品番:LE1105-1。
素材:GK330G。
男女兼用。
サイズ:S、M、L、LL、3L。
カラー:ホワイト。

GK330G 素材の特性

素材の特性

逆芯鞘ベルトロンを用い、超制電性を実現した素材。除電能力に優れた導電性繊維ベルトロンを繊維の芯部分に挿入するのではなく、繊維の表面に使用することにより制電性をいっそう強化。さらに、耐久制電加工を施すことによって静電気の発生を防いでいる。高機能導電糸を5mmグリッド状に織り込み、高耐久性も実現している。

商品情報を表示

LE11052M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
適合胸囲(cm)
クリーンパック有無
適合身長(cm)
色詳細
注意事項
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE11052M

ブルー系
M
-
168-4878
380.000
-
-
162~169
86~94
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

10,531( 11,584円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーン環境のEPA領域で活躍するIEC規格対応超制電クリーンスーツ。
【特長】
・導電性繊維に逆芯鞘ベルトロンを用い、超制電性を実現した素材。
・発塵が少ないポリエステル100%長繊維素材。
・制電マジックテープ。
・二重袖仕様(制電フライス)。
【用途】
・クリーンルーム内作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超制電クリーンスーツ 白 の型番LE11052Mのページです。
型番LE11052Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超制電クリーンスーツ 白

超制電クリーンスーツ 白

    アズピュアクリーンルームコート ファスナータイプ

    アズピュアクリーンルームコート ファスナータイプ

      カバーオールフード付(青)

      カバーオールフード付(青)

        クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

        クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

          腕カバー(超導電性加工繊維使用)

          腕カバー(超導電性加工繊維使用)

            クリーン上着 白×青 JA250A-12

            クリーン上着 白×青 JA250A-12

              [クリーンルーム用]つなぎ作業服(センターファスナー)

              [クリーンルーム用]つなぎ作業服(センターファスナー)

                コート(テーラーカラー・ボタン)

                コート(テーラーカラー・ボタン)

                  ADCLEAN クリーン実験衣(ホワイト)

                  ADCLEAN クリーン実験衣(ホワイト)

                    メーカー ガードナー アズワン ブラストン トラスコ中山 ブラストン アズワン エスコ ブラストン ガードナー
                    通常価格 10,076円 2,819円 8,558円 5,852円 1,520円 6,032円 7,570円 5,494円 6,030円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                    商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - - クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア
                    種類 スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア - - その他 - スーツ・つなぎ服 - クリーンルーム用ウェア
                    グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - - 10000 - 1000 - -
                    材質1 ポリエステル - - - - - - - -
                    ISO Class ISO Class5(Fed/MTDクラス100)相当 - - - - - - - -

                    超制電クリーンスーツ 白 のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 対応清浄度はどれくらいですか?
                    A
                    清浄度レベルISO5です。(Fed.std.209Eクラス100)

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LE110513L
                    LE11051L
                    LE11051LL
                    LE11051M
                    LE11051S
                    LE110523L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm) 股下(cm) 着丈(cm) 適応胸囲(cm) 適合胸囲(cm) クリーンパック有無 適合身長(cm) 色詳細 注意事項 JIS B9920・ISO14664-1(クラス) 内容量

                    10,880円

                    ( 11,968円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10ホワイト系3L4560338710195401-3956440.00011276-98~106127172~179ホワイトフード・マスク・手袋・シューズは付いていません。5相当1着

                    10,880円

                    ( 11,968円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10ホワイト系L4560338710171401-3964400.00010473-90~98119167~174ホワイトフード・マスク・手袋・シューズは付いていません。5相当1着

                    10,880円

                    ( 11,968円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10ホワイト系LL4560338710188401-3972420.00010876-94~102123172~179ホワイトフード・マスク・手袋・シューズは付いていません。5相当1着

                    10,880円

                    ( 11,968円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10ホワイト系M4560338710164401-3981380.00010070-86~94115162~169ホワイトフード・マスク・手袋・シューズは付いていません。5相当1着

                    10,880円

                    ( 11,968円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10ホワイト系S4560338710157401-3018360.0009667157~16482~90111157~164ホワイトフード・マスク・手袋・シューズは付いていません。5相当1着

                    10,076円

                    ( 11,084円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    -ブルー系3L-168-4868440.000--172~17998~106-------

                    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました