(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,938円 ~ 75,688円
税込価格
81,332円 ~ 83,257円

【特長】・堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台・オーバーフロー、排水トラップあり

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • シンク数:
    一槽
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    800
  • 槽内寸法間口(mm):
    520
  • 槽内寸法奥行(mm):
    430
  • 槽内寸法深さ(mm):
    260
  • バックガード寸法奥行(mm):
    60
  • バックガード寸法高さ(mm):
    150
  • 特長:
    堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
  • オーバーフロー:
    あり
  • 排水トラップ:
    大型(180mm)
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 付属品:
    排水ホース
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
水切リ位置
間口(mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
右側
900
456-0515
23
1台

1個

73,938( 81,332円 )

15日目

左側
900
456-0523
23
1台

1個

73,938( 81,332円 )

15日目

右側
1200
456-0531
27
1台

1個

75,688( 83,257円 )

11日目

左側
1200
456-0540
27
1台

1個

75,688( 83,257円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台
・オーバーフロー、排水トラップあり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

    一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

    一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

      舟形一槽シンク(SUS430)

      舟形一槽シンク(SUS430)

        一槽水切付シンク

        一槽水切付シンク

          二槽水切付シンク

          二槽水切付シンク

            マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

            マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

              舟型シンク バックガードなし(ホース付)

              舟型シンク バックガードなし(ホース付)

                二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                  メーカー サンウェーブ マルゼン マルゼン 東製作所 東製作所 マルゼン マルゼン マルゼン
                  通常価格 73,938円 57,149円 76,044円 35,578円 53,205円 105,129円 79,411円 62,216円
                  通常出荷日 11日目~   8日目   8日目   4日目~   5日目   8日目   8日目   8日目  
                  商品タイプ 流し台 流し台 流し台 流し台 流し台 - 流し台 流し台
                  シンク数 一槽 一槽 一槽 一槽 二槽 - 一槽 二槽
                  奥行(mm) 600 - - - - - - -
                  高さ(mm) 800 - - - - - - -
                  槽内寸法間口(mm) 520 - - - - - - -

                  ステンレスー槽水切付流し台 SUS430のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました