(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオメディカルクーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオメディカルクーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
299,999円 266,669円
税込単価
329,999円 293,336円

冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷気循環方式を採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 温度調節範囲(℃):
    2~15
  • 電源(V):
    100V
  • 高さ(mm):
    1640
  • 特長:
    冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷気循環方式を採用。霜取りはオフサイクル方式のため、ヒーターなどによる定期的な温度上昇はありません。庫内の棚は、約30mmピッチで上下に移動可能です。大小の保存物を各棚で効率よく整理可能です。地球に優しいノンフロンR-600a冷媒を採用しています。温度上下限警報、扉開放警報、外部警報用端子、鍵を標準装備しています。
  • 用途:
    各種サンプルの冷蔵保存、品質管理、検査、研究など。
  • 内容量:
    1台

型番

UKS-3610DHC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量(L)
間口(mm)
奥行(mm)
消費電力(50/60Hz)(W)
標準消費電力料金(円/h)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UKS-3610DHC

335
600
660
130/130
2.9
464-1515
64
1台

1個

299,999円

266,669

( 293,336円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷気循環方式を採用。霜取りはオフサイクル方式のため、ヒーターなどによる定期的な温度上昇はありません。庫内の棚は、約30mmピッチで上下に移動可能です。大小の保存物を各棚で効率よく整理可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオメディカルクーラーの型番UKS-3610DHCのページです。
型番UKS-3610DHCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオメディカルクーラー

バイオメディカルクーラー

    冷凍資材保管庫

    冷凍資材保管庫

      小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm

      小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm

        バイオフリーザー

        バイオフリーザー

          メーカー 日本フリーザー アズワン アズワン 日本フリーザー
          通常価格 299,999円 110,618円 123,454円 170,000円
          通常出荷日 18日目   1日目   1日目   18日目  
          商品タイプ 冷蔵・冷凍庫・製氷機 超低温フリーザー 冷蔵・冷凍庫・製氷機 冷蔵・冷凍庫・製氷機
          温度調節範囲(℃) 2~15 - - -
          電源(V) 100V 100V - 100V
          高さ(mm) 1640 - - -
          特長 冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。冷気循環方式を採用。霜取りはオフサイクル方式のため、ヒーターなどによる定期的な温度上昇はありません。庫内の棚は、約30mmピッチで上下に移動可能です。大小の保存物を各棚で効率よく整理可能です。地球に優しいノンフロンR-600a冷媒を採用しています。温度上下限警報、扉開放警報、外部警報用端子、鍵を標準装備しています。 - - -

          バイオメディカルクーラーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          UKS
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内容量
          (L)
          間口
          (mm)
          奥行
          (mm)
          消費電力(50/60Hz)
          (W)
          標準消費電力料金
          (円/h)
          トラスココード 質量
          (kg)
          内容量

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          --------

          冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました