(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオフリーザー

バイオフリーザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
170,000円
税込単価
187,000円

【特長】・冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです・庫内の各...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 電源(V):
    100V
  • 用途:
    各種サンプルの冷凍保存、品質管理、検査、研究など。
  • 内容量:
    1台

型番

GS-1376HC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

型番リスト

型番
温度調節範囲(℃)
内容量(L)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(50/60Hz)(W)
標準消費電力料金(円/h)
トラスココード
質量(kg)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-1376HC

-28~-14
104
550
655
850
80/90
2.0
451-5145
42
冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです。庫内の各棚にプラスチック製の引き出しが付いていますので、保存物の出し入れ、整理に便利です。無風冷却方式のため、風による保存物の乾燥を防ぎます。地球に優しいノンフロンR-600a冷媒を採用しています。
1台

1個

170,000( 187,000円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却効率の高い冷媒のため、消費電力の低い、省エネタイプです
・庫内の各棚にプラスチック製の引き出しが付いていますので、保存物の出し入れ、整理に便利です
・無風冷却方式のため、風による保存物の乾燥を防ぎます
・地球に優しいノンフロンR-600a冷媒を採用しています

Loading...

GS-1376HCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイオフリーザーの型番GS-1376HCのページです。
型番GS-1376HCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオフリーザー

バイオフリーザー

    小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm

    小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm

      冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

      冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

        低温循環水槽 クールマン C-580型

        低温循環水槽 クールマン C-580型

          メーカー 日本フリーザー アズワン ケニス 柴田科学
          通常価格 170,000円 123,454円 96,806円 370,000円
          通常出荷日 18日目   1日目   9日目   7日目  
          商品タイプ 冷蔵・冷凍庫・製氷機 冷蔵・冷凍庫・製氷機 - -
          電源(V) 100V - - -
          用途 各種サンプルの冷凍保存、品質管理、検査、研究など。 - - -
          内容量 1台 - - -

          バイオフリーザーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました