(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス置型 PFDタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消火器ボックス置型 PFDタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,548円 ~ 18,235円
税込価格
14,903円 ~ 20,059円

【特長】・デザイン性の高い消火器置台です。【用途】・消火器置台

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器収納
  • 幅(mm):
    250
  • 奥行(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    300
  • 特長:
    デザイン性の高い消火器置台です。
  • 格納消火器(本):
    1
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質JANコード
PFD-034-M-S1消火器収納スチール4560417102040
PFD-03S-M-S1消火器収納ステンレス4560417102033
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス
4560417102033
412-2810
3300.0
ステンレス
3300
1台

1個

18,235( 20,059円 )

1日目

スチール
4560417102040
412-2801
3600
スチール
3600
1台

1個

13,548( 14,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性の高い消火器置台です。
【用途】
・消火器置台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス置型 PFDタイプ

消火器ボックス置型 PFDタイプ

    ABC消火器(自動車用)

    ABC消火器(自動車用)

      消火器スタンド 表示板付

      消火器スタンド 表示板付

        消火器スタンド 蓄光表示

        消火器スタンド 蓄光表示

          消火器用格納箱 スチール

          消火器用格納箱 スチール

            スイガラ消火器スタンド

            スイガラ消火器スタンド

              火消しスプレー(エアゾール)

              火消しスプレー(エアゾール)

                消火器スタンド

                消火器スタンド

                  スイガラ消火器取付金具セット

                  スイガラ消火器取付金具セット

                    消火器収納箱

                    消火器収納箱

                      メーカー PROFIT(ヒガノ) エスコ ユニット ユニット 日本ドライケミカル ユニット アズワン テラモト ユニット 日本ドライケミカル
                      通常価格 13,548円 17,291円 2,979円 3,624円 5,326円 8,944円 3,294円 18,800円 5,542円 98,400円
                      通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   6日目   18日目  
                      商品タイプ 消火器収納 消火器 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器 消火器収納 消火器収納 消火器収納
                      幅(mm) 250 - - - - - - - - -
                      奥行(mm) 250 - - - - - - - - -
                      高さ(mm) 300 - - - - - - - - -
                      特長 デザイン性の高い消火器置台です。 - - - - - - - - -

                      消火器ボックス置型 PFDタイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました