(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,013円 ~ 49,700円  特別価格 
税込価格
18,714円 ~ 54,670円  特別価格 

セミプラスト(R)A(PFA)製【特長】・開孔面積を広く取り、洗浄性を強化して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 7-177-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-04の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-05の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-06の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
ウェハー径(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
収納数(枚)
D1寸法(mm)
溝ピッチ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
67.8X142.10X59.0
51(2")
ウェハーキャリヤー KM-20
KM-20
25
13.9
4.76
1個

2個

17,013円

16,189

( 17,808円 )

1日目

78.0X142.24X73.2
64(2.5")
ウェハーキャリヤー KM-25
KM-25
25
13.97
4.76
1個

1個

21,057( 23,163円 )

1日目

77.0X142.24X73.2
64(2.5")
ウェハーキャリヤー KM-25-51
KM-25-51
51
13.97
2.38
1個

1個

49,700円

45,535

( 50,089円 )

1日目

93.6X142.25X83.0
76(3")
ウェハーキャリヤー KM-30
KM-30
25
13.9
4.76
1個

1個

19,675( 21,643円 )

1日目

102.8X142.24X82.6
76(3")
ウェハーキャリヤー KM-30N
KM-30N
25
13.97
4.76
1個

1個

22,531( 24,784円 )

1日目

125.5X142.24X114.3
100(4")
ウェハーキャリヤー KM-40N
KM-40N
25
13.97
4.76
1個

1個

34,000円

32,000

( 35,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セミプラスト(R)A(PFA)製
【特長】
・開孔面積を広く取り、洗浄性を強化しています。

(i)ご注意

  • 7-177-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-04の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-05の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-06の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズ

ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント

    センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント

      ウェハーキャリアK K-15/20/30

      ウェハーキャリアK K-15/20/30

        ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

        ウェハーキャリア(PFA) 4/5/6/8インチ KM-NAシリーズ

          ウェハーキャリヤーKM セミプラスト(PP)製

          ウェハーキャリヤーKM セミプラスト(PP)製

            角型キャリアMASK (PFA製)

            角型キャリアMASK (PFA製)

              プラスチックピンセット No.1・No.1A・No.1C

              プラスチックピンセット No.1・No.1A・No.1C

                MEISTERピンセット 7G-SA 耐酸鋼

                MEISTERピンセット 7G-SA 耐酸鋼

                  PFAスプレーガン/スプレーガン(純水用)・継手

                  PFAスプレーガン/スプレーガン(純水用)・継手

                    トング C52 19X190mm

                    トング C52 19X190mm

                      MEISTERピンセット NW-SA

                      MEISTERピンセット NW-SA

                        MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

                        MEISTERピンセット 201-SA 耐酸鋼

                          プラスチックピンセット No.5・No.5A・No.5C

                          プラスチックピンセット No.5・No.5A・No.5C

                            メーカー アズワン 岩田製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 17,013円 1,875円 15,131円 34,200円 2,807円 24,225円 860円 6,100円 33,474円 21,996円 8,820円 6,778円 656円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ウェハーキャリア・トレー - ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット スプレーガン・エアガン ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            材質 セミプラスト®A(PFA) - セミプラスト®A(PFA) セミプラスト®A(PFA) セミプラスト®P(PP) セミプラスト®A(PFA) ガラス補強材入POM(ジュラコン®)・PPS(ライトン) - - PFA(ふっ素樹脂) - - ガラス補強材入POM(ジュラコン®)・PPS(ライトン)
                            内容量 1個 - 1個 1個 1個 1個 1本 1本 1個 1本 1本 1本 1本

                            ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました