(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック【100~200個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,144円 ~ 13,928円
税込価格
10,058円 ~ 15,321円

毛羽、自己発塵が少なく、コストパフォーマンスに優れたクリーンルーム用ウエス。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • 仕様:
    クリーンパック仕様
  • 材質1:
    素材:ポリエステルレギュラー繊維
  • 材質2:
    組織:ニット
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 用途:
    クリーンルーム内の清掃に。
  • 特長:
    100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面レーザーカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
  • 材質詳細:
    素材:ポリエステルレギュラー繊維 組織:ニット

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

MK/MC/PK/PW/ME 全てのタイプがシート形状に加工可能

クリーンルーム専用ワイピングクロス

クリーンルーム専用ワイピングクロス

表面

表面

裏面

裏面

商品構造

  • 使用環境、使用目的に応じて、形状、サイズ、その他全てのカスタム設計が可能。
  • 優れたリントフリー性。
材質組織目付厚み
ポリエステル100%ニット150g/m20.7mm
用途区分品番仕様
カットサイズ
(cm)
カット方法超純水
洗浄
クリーンルーム用ME14.5H-CP14.5×14.5溶融カットあり
ME24H-CP24×24溶融カットあり

開発秘話

 

他社には無い東レ独自の技術を用いたワイピングクロス。
お客様のニーズに合わせた製品開発を進めています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
145×145
387-1797
4960685888682
650.000
1袋(200枚)
10

1パック

200個入り

13,928( 15,321円 )

1日目

一部当日出荷可能

240×240
387-1801
4960685888620
600.000
1袋(100枚)
10

1パック

100個入り

9,144( 10,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

毛羽、自己発塵が少なく、コストパフォーマンスに優れたクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・レギュラー繊維を使用しているため、超極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れている。
・一般的な溶剤と併用して使用。
・100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ない。
・端面レーザーカット処理。
・ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮。
【用途】
・クリーンルーム内の清掃やマシンメンテナンスに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック

    トレシー(R)ワイピングクロス

    トレシー(R)ワイピングクロス

      クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PKクリーンクロス

      クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PKクリーンクロス

        アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

        アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ

          トレシー(R)ワイピングクロス

          トレシー(R)ワイピングクロス

            アズピュアプロプレアクロスII

            アズピュアプロプレアクロスII

              スーパーワイパー(ポリエステル)

              スーパーワイパー(ポリエステル)

                アズワン アルファワイパー

                アズワン アルファワイパー

                   TNクリーンルームワイパー10

                  TNクリーンルームワイパー10

                    シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

                    シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                        ミクロスター

                        ミクロスター

                          除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                          除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                            メーカー 東レ 東レ 東レ テックスワイプ アズワン アズワン ブラストン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 9,144円 24,819円 10,862円 13,685円 24,819円 7,129円 4,402円 24,664円 8,168円 6,200円 5,524円 21,355円 19,813円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー - - - - ワイパー - -
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル - - - - ポリエステル - -
                            ホワイト - ホワイト - - ホワイト - - - - ホワイト - -
                            仕様 クリーンパック仕様 - クリーンパック仕様 - - - - - - - - - -
                            材質1 素材:ポリエステルレギュラー繊維 - 素材:ポリエステル/ナイロン超極細繊維 - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯して再利用可能ですか?
                            A
                            基本的には使い捨てを推奨します。

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました