(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,042円 ~ 17,517円  特別価格 
税込価格
12,146円 ~ 19,269円  特別価格 

耐熱性,耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコンR」を使用した耐熱手袋です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    その他
  • 厚み(mm):
    3.5
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    甲・平:PPS繊維100%(TMZ-780Fのみ甲:ポリエステル、ポリウレタン)
  • 材質2:
    平の中:ポリエステル100%
  • 材質3:
    裏:ポリエステル100%
  • 手のひら周り(cm):
    27.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • クリーンパック有無:
  • 素材耐熱温度(℃):
    200
  • 特長:
    立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
  • 仕様詳細:
    クリーンパック仕様。
  • 平の中材質:
    ウールフェルト
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5相当
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

耐熱手袋 クリーンルーム用 使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セミロングタイプ
ホワイト/アイボリー
4989999180831
409-8986
135.000
28.0
1双

1個

11,042( 12,146円 )

2日目

ロングタイプ
アイボリー
4989999180848
409-8994
175.000
35.0
1双

1個

13,723( 15,095円 )

1日目

超ロングタイプ
アイボリー
4989999180855
409-9001
240.000
50.0
1双

1個

17,517円

16,933

( 18,626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性,耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコンR」を使用した耐熱手袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

    クリーン用耐熱手袋

    クリーン用耐熱手袋

      クリーンノール手袋(耐溶剤)

      クリーンノール手袋(耐溶剤)

        ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

        ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

          ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

          ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

            CIC無塵手袋

            CIC無塵手袋

              クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

              クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

                アズピュア クールインナー手袋

                アズピュア クールインナー手袋

                  アズピュア 導電手袋

                  アズピュア 導電手袋

                    クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ

                    クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ

                      クリーンルーム用耐熱手袋 ザイロガード クリーンパック MZ650/MZ651

                      クリーンルーム用耐熱手袋 ザイロガード クリーンパック MZ650/MZ651

                        500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654

                        500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654

                          耐熱手袋 ZC-1W

                          耐熱手袋 ZC-1W

                            メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン マックス(手袋)
                            通常価格 11,042円 5,803円 1,359円 19,310円 8,147円 8,160円 3,500円 1,580円 2,924円 3,175円 18,012円 18,753円 16,714円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   6日目  
                            商品タイプ 手袋 - 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - 100 - 1000 - - - 100 100 - 100
                            材質 その他 - ポリウレタン・ポリエステル その他 その他 ポリウレタン・ポリエステル 二トリルゴム ポリウレタン・ポリエステル ナイロン その他 その他 - ポリウレタン・ポリエステル
                            厚み(mm) 3.5 - 0.2 1.5/3.5 - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - フリー フリー - - - - フリー フリー - フリー

                            プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました