(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入) 【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,167円
税込価格
8,984円

超純水洗浄を施した、左右別曲指タイプのクリーンルーム用手袋。【特長】・超純水洗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm):
    0.23
  • サイズ:
    その他
  • 色:
    ナチュラル
  • 材質1:
    天然ゴム(ラテックス)
  • 特長:
    超純水洗浄で重金属の溶出が少なくシリコーンフリーの高品位な手袋です。特殊滑り止め加工でグリップ力を高めました
  • 仕様1:
    クリーンパック仕様
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    5相当
  • 内容量:
    1袋(50双)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ミクロハンドCR

  • 超純水洗浄で重金属の溶出が少なくシリコンフリーの高品位な手袋。
  • 特殊滑り止め加工でグリップ力を向上。
  • ISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当。
  • クリーンパック仕様。
  • 厚み:0.2mm。
  • 材質:天然ゴム(ラテックス)。
  • 製造国:タイ。

製品仕様

サイズ(インチ)全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
6.02715.47.3
6.52716.67.7
7.02817.88.0
7.52819.08.2
8.02820.48.6
品番サイズ質量
(g/袋)
GO5160ナチュラル6.0インチ960
GO5165ナチュラル6.5インチ960
GO5170ナチュラル7.0インチ960
GO5175ナチュラル7.5インチ960
GO5180ナチュラル8.0インチ970
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(インチ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.0
4970520474017
261-5070
960.000
15.4
30
1袋(50双)
10

1パック

50個入り

8,167( 8,984円 )

1日目

6.5
4970520474024
261-5088
960.000
16.6
27.0
1袋(50双)
10

1パック

50個入り

8,167( 8,984円 )

1日目

7
4970520474031
261-5096
960.000
17.8
28.0
1袋(50双)
10

1パック

50個入り

8,167( 8,984円 )

1日目

7.5
4970520474048
261-5100
960.000
19
28.0
1袋(50双)
10

1パック

50個入り

8,167( 8,984円 )

1日目

8
4970520474055
261-5118
970.000
20.4
28.0
1袋(50双)
10

1パック

50個入り

8,167( 8,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超純水洗浄を施した、左右別曲指タイプのクリーンルーム用手袋。
【特長】
・超純水洗浄で重金属の溶出が少なくシリコーンフリーの高品位タイプ。
・特殊滑り止め加工でグリップ力を向上。
【用途】
・クリーンルーム用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)

クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)

    使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入)

    使い捨て手袋ラテックスディスポ 純水洗浄タイプ (100枚入)

      使い捨て手袋ラテックスディスポ クリーンパック (100枚入)

      使い捨て手袋ラテックスディスポ クリーンパック (100枚入)

        プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

        プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

          ニトリライト(100枚入)

          ニトリライト(100枚入)

            使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)

            使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO (100枚入)

              耐熱手袋 マックパワー220クリーン(クリーンパック)

              耐熱手袋 マックパワー220クリーン(クリーンパック)

                ナノテクリーンAC E0110 クリーンパック 10双入

                ナノテクリーンAC E0110 クリーンパック 10双入

                  低発塵耐切創インナー手袋

                  低発塵耐切創インナー手袋

                    TRUSCO クリーンルーム用インナー手袋

                    TRUSCO クリーンルーム用インナー手袋

                      クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) クリーンパック品 MT901-CP

                      クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) クリーンパック品 MT901-CP

                        インナー手袋100双 PA330Nシリーズ

                        インナー手袋100双 PA330Nシリーズ

                          メーカー オカモト オカモト オカモト トラスコ中山 アンセル オカモト マックス(手袋) ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン
                          通常価格 8,167円 3,510円 3,276円 11,042円 3,039円 3,724円 5,396円 9,279円 1,260円 2,647円 13,509円 19,340円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   10日目   10日目~  
                          商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 - -
                          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 1000 - 100 100 - - 100 - 100 - -
                          材質 天然ゴム・ラテックス 天然ゴム・ラテックス 天然ゴム・ラテックス その他 二トリルゴム 二トリルゴム ポリウレタン・ポリエステル その他 - ナイロン その他 -
                          厚み(mm) 0.23 0.15 0.15 3.5 0.1 0.15 2 0.4 - 0.6 - -
                          サイズ その他 - - フリー - - フリー - - - - -

                          クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入) のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                          A
                          クリーンルーム用使い捨て手袋の為、再使用はおやめ下さい。
                          Q 1枚あたり、どれぐらいもちますか。
                          A
                          クリーンルーム内での取り扱いの為、使い捨てとなります。

                          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました