(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,920円
税込単価
2,112円

【特長】・クリーンルーム作業に最適です・121℃、20分のオートクレーブ(滅菌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴーグル
  • 色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    1.6
  • トラスココード:
    365-8520
  • 質量(g):
    55
  • 材質(レンズ):
    ポリカーボネート
  • 材質(フレーム):
    熱可塑性ゴム(TPR)
  • 材質(バンド):
    耐油性合成ゴム(ネオブレン)
  • 用途:
    ANSI規格品(Z87.1)。通気孔付(上下ベンチレーター付)。
  • 特長:
    クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレーブ(滅菌処理)が可能です。
  • 内容量:
    1個

型番

TSG-105 解除

Loading...

図面

TSG-105

セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-105

1個
10

5個

1,920( 2,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム作業に最適です
・121℃、20分のオートクレーブ(滅菌処理)が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)の型番TSG-105のページです。
型番TSG-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

    アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

    アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

      ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

      ゴールドウイン 異物落下防止マスク白

        クリーン用耐切創カバー

        クリーン用耐切創カバー

          無塵マスク

          無塵マスク

            VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510

            VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510

              ブラストン エプロン-青-フリー

              ブラストン エプロン-青-フリー

                クリーンマスク 青・白 フリー

                クリーンマスク 青・白 フリー

                  マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック

                  マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック

                    マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

                    マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

                      メーカー トラスコ中山 アズワン ゴールドウイン アズワン 東京硝子器械 VWR ブラストン ブラストン マックス(手袋) マックス(手袋)
                      通常価格 1,920円 640円 1,987円 10,212円 8,155円 640円 2,528円 9,385円 11,250円 10,942円
                      通常出荷日 4日目   1日目   7日目   15日目   7日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ ゴーグル - - - - - - - - -
                      クリア - - - - - - - - -
                      レンズ厚(mm) 1.6 - - - - - - - - -
                      トラスココード 365-8520 - - - - - - - - -
                      質量(g) 55 - - - - - - - - -

                      セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      目の保護具
                      評価 5.0満足度:5.02019/12/05
                      ガラスカットするときの目の保護具として使用しています.眼鏡をかけたままで使用できるので良いです.

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      クリーンゴーグルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました