(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックメイトKVクリーン 足カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックメイトKVクリーン 足カバー【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,973円
税込単価
13,170円

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー・脚カバー
  • 色:
    イエロー
  • 全長(cm):
    25.0
  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    416-9808
  • 特長:
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。
  • 材質:
    表:ケブラー®繊維、裏:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
  • 質量(g/組):
    165
  • 内容量:
    1組

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT796

1組
10

1パック

2個入り

11,973( 13,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックメイトKVクリーン 足カバーの型番MT796のページです。
型番MT796に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックメイトKVクリーン 足カバー

マックメイトKVクリーン 足カバー

    マックメイトKVクリーン 足カバー クリーンパック

    マックメイトKVクリーン 足カバー クリーンパック

      マックメイトKVクリーン エプロン

      マックメイトKVクリーン エプロン

        マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

        マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

          クリーンアームカバー

          クリーンアームカバー

            マスク FZ550C

            マスク FZ550C

              ブラストン シューズケース

              ブラストン シューズケース

                立体メッシュマスク ホワイト

                立体メッシュマスク ホワイト

                  マスク BSC-30001シリーズ

                  マスク BSC-30001シリーズ

                    380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)

                    380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)

                      メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン ブラストン トラスコ中山 アズワン エスコ
                      通常価格 11,973円 12,727円 9,940円 10,942円 1,121円 466円 2,890円 1,082円 8,452円 1,870円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 腕カバー・脚カバー 腕カバー・脚カバー - - - - - - - -
                      イエロー イエロー - - - - - - - -
                      全長(cm) 25.0 25.0 - - - - - - - -
                      サイズ フリー フリー - - - - - - - -
                      トラスココード 416-9808 416-9816 - - - - - - - -

                      マックメイトKVクリーン 足カバーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーンレッグカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました