(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 (先端テーパー型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P752D
工業用綿棒 (先端テーパー型)【200個入り】 クリーンスティック ローラー メンボウ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】綿球には高品質の長繊維が巻き付けられており、リントが出にくい構造になっ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • 先端形状詳細:
    テーパー型
  • 材質1:
    綿球:コットン+レーヨン混紡
  • 材質2:
    紙軸:100%バージンパルプ
  • 軸長(mm):
    75
  • タイプ:
    両綿球・紙軸
  • 仕様:
    両綿球、紙細軸
  • 特長:
    綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。
  • 内容量:
    1袋(200本)

Loading...

 
カタログを表示

P752D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッド径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P752D

2.9
293-9533
4904095607051
34.000
1袋(200本)
10

1パック

200個入り

1,097( 1,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
綿球には高品質の長繊維が巻き付けられており、リントが出にくい構造になっています。
強度も優れており、へたれにくいです。
帯電防止袋に入っており、汚れにくいです。
細い箇所の作業に適している両綿球タイプです。
【用途】
レンズや電子基盤、精密機器、キーボードなどの工業関係の清掃に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 (先端テーパー型)の型番P752Dのページです。
型番P752Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 (先端テーパー型)

工業用綿棒 (先端テーパー型)

    工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)

    工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)

      工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

      工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

        工業用綿棒 (先端コーン型)

        工業用綿棒 (先端コーン型)

          工業用綿棒 P753シリーズ

          工業用綿棒 P753シリーズ

            工業用綿棒(先端砲弾型4.8/5.0/8.0mm・木軸)

            工業用綿棒(先端砲弾型4.8/5.0/8.0mm・木軸)

              工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

              工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

                工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

                工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

                  工業用綿棒(先端筒型2.0/3.2mm・紙軸)

                  工業用綿棒(先端筒型2.0/3.2mm・紙軸)

                    工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP

                    工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP

                      工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA

                      工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA

                        工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                        工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                          工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                          工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                            メーカー 日本綿棒 アズワン 日本綿棒 日本綿棒 アズワン アズワン 日本綿棒 日本綿棒 アズワン アズワン アズワン HUBY HUBY
                            通常価格 1,097円 329円 657円 657円 1,134円 329円 322円 329円 1,186円 657円 609円 676円 500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 - - 綿棒 綿棒
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン - - コットン コットン
                            軸部材質 - -
                            先端形状詳細 テーパー型 - コーン型 コーン型 - - 砲弾型 砲弾型 - - - - -
                            材質1 綿球:コットン+レーヨン混紡 - 綿球:コットン100% 綿球:コットン100% - - 綿球:コットン+レーヨン混紡 綿球:コットン+レーヨン混紡(P6-100のみコットン100%) - - - - -

                            工業用綿棒 (先端テーパー型)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/20
                            紙軸は張りがあり適度に硬く使いやすかった。先端形状が選べるのがなおヨシ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細かい場所の清掃
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/26
                            先端形状が選べるので用途に合わせて使えるのが良い。
                            使う場所が特殊なので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            やっと見つかりました
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/10
                            仕事での小さい穴の掃除に探していて試行錯誤であらゆる工業用綿棒を使用しましたが
                            丁度良く現場でもこれが良いと言ってい貰えました
                            リピ決定品です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P753D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ヘッド径
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

                            1,097円

                            ( 1,207円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            103.7293-9541490409560706850.000-

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました