(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
工業用綿棒 (先端筒型)
  • 数量スライド割引

工業用綿棒 (先端筒型) (レビュー)

通常価格(税別)
1,097円 ~ 1,227円
税込価格
1,207円 ~ 1,350円
通常出荷日
1日目
【特長】
綿球には高品質の長繊維が巻き付けられており、リントが出にくい構造になっています。
強度も優れており、へたれにくいです。
帯電防止袋に入っており、汚れにくいです。
【用途】
レンズや電子基盤、精密機器、キーボードなどの工業関係の清掃に最適です。

工業用綿棒 (先端筒型)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    加工品 細部の清掃
    評価 5.0満足度:5.02020/05/27
    持つ部分やヘッドに大変強度があります。
    細かいところに入れても曲がったり、崩れることがありません。
    使い易いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベビー綿棒より細い
    評価 5.0満足度:5.02019/11/01
    ベビー綿棒や円すい型の綿棒などいろいろ試しましたがうまくできずこちらを購入
    たかいけど。細かい作業なら断然こちら。たかいけど。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の清掃で使用しました
    評価 4.0満足度:4.02019/06/14
    今回、綿棒を利用して清掃を試みるため、同時期に購入したアズワン製の工業用綿棒 1-6547含め、どの綿棒がよいか何種類か検証するため選定しました。実際に検証したところ、どの綿棒でも分解清掃してよかった結果になりました。そのためこの綿棒に関してもおおむね満足しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 (先端筒型)

工業用綿棒 (先端筒型)

    工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

    工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

      工業用綿棒 (先端テーパー型)

      工業用綿棒 (先端テーパー型)

        工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

        工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

          工業用綿棒 (先端筒型) 片側

          工業用綿棒 (先端筒型) 片側

            工業用綿棒 (先端コーン型)

            工業用綿棒 (先端コーン型)

              工業用綿棒 1-6547

              工業用綿棒 1-6547

                工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

                工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

                  工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

                  工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

                    工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

                    工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

                      工業用綿棒 (先端極細コーン型)

                      工業用綿棒 (先端極細コーン型)

                        工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

                        工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

                          スポンジめん棒 太形ハード・ソフトタイプ/細形ハード・ソフトタイプ

                          スポンジめん棒 太形ハード・ソフトタイプ/細形ハード・ソフトタイプ

                            メーカー 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 アズワン 日本綿棒 日本綿棒 HUBY 日本綿棒 HUBY アトム興産
                            通常価格 1,097円 329円 1,097円 657円 3,389円 657円 142円 322円 550円 602円 136円 472円 14,694円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン - コットン - コットン コットン コットン コットン コットン -
                            軸部材質 ポリカーボネート - -
                            材質1 綿球:コットン+レーヨン混紡 綿球:コットン+レーヨン混紡(P6-100のみコットン100%) 綿球:コットン+レーヨン混紡 綿球:コットン100% 先端部:ナイロン繊維特殊コーティング 綿球:コットン100% - 綿球:コットン+レーヨン混紡 綿球:コットン+レーヨン混紡 - 綿球:コットン+レーヨン混紡 - -
                            材質2 紙軸:100%バージンパルプ 紙軸:100%バージンパルプ 紙軸:100%バージンパルプ 紙軸:100%バージンパルプ 軸:ポリカーボネート 木軸:白樺材 - 木軸:白樺材 木軸:樺材 - 木軸:白樺材 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。