(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 (先端筒型) 片側

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 (先端筒型) 片側【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,389円
税込単価
3,728円

【特長】・径約1.1mm~1.2mmの超極細スティック・先端部にナイロン繊維を...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • 軸部材質:
    ポリカーボネート
  • ヘッド径(mm):
    1.25
  • 先端形状詳細:
    筒型
  • トラスココード:
    293-9550
  • JANコード:
    4904095615018
  • 質量(g):
    16.000
  • 材質1:
    先端部:ナイロン繊維特殊コーティング
  • 材質2:
    軸:ポリカーボネート
  • 軸長(mm):
    150
  • タイプ:
    片綿球
  • 仕様:
    専用帯電防止袋入
  • 特長:
    先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
  • 内容量:
    1袋(50本)

型番

PCS1501E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCS1501E

1袋(50本)
10

1パック

50個入り

3,389( 3,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・径約1.1mm~1.2mmの超極細スティック
・先端部にナイロン繊維を植毛し、さらにその植毛部分に特殊コーティングを施してあります
【用途】
・MU型などの光ファイバーアダプター内部、コネクタのフェルール先端の清掃に、精密機器・電子部品・電子機器の各種基盤等の清掃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 (先端筒型) 片側の型番PCS1501Eのページです。
型番PCS1501Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 (先端筒型) 片側

工業用綿棒 (先端筒型) 片側

    工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

      工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

        工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

        工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

          マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

          マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

            工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

            工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

              導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

              導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

                ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

                ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

                  コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

                  コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

                    ソーボイルクロス PP不織布 50枚

                    ソーボイルクロス PP不織布 50枚

                      工業用綿棒 (先端極細コーン型)

                      工業用綿棒 (先端極細コーン型)

                        HUBY APEX

                        HUBY APEX

                          メーカー 日本綿棒 HUBY HUBY HUBY 三商 HUBY 三商 三商 三商 アズワン 日本綿棒 HUBY
                          通常価格 3,389円 389円 437円 602円 20,400円 500円 25,800円 11,400円 8,040円 23,990円 136円 81,250円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   19日目   1日目~   19日目   19日目   7日目   1日目   1日目   5日目  
                          先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 - 綿棒 - - - - 綿棒 綿棒
                          軸部材質 ポリカーボネート - - - - -
                          ヘッド径(mm) 1.25 - 4.4 2 - - - - - - 4 1.2×5.0
                          先端形状詳細 筒型 - - - - - - - - - コーン型 -
                          トラスココード 293-9550 - - - - - - - - - 321-5709 -

                          工業用綿棒 (先端筒型) 片側のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました