(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
657円
税込単価
723円

【特長】・綿球の先端を円錐形に尖らせたシャープ型紙軸綿棒です ・鋭く尖った綿球...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • ヘッド径(mm):
    4.5
  • 先端形状詳細:
    コーン型
  • トラスココード:
    293-9576
  • JANコード:
    4904095607013
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    綿球:コットン100%
  • 材質2:
    紙軸:100%バージンパルプ
  • 軸長(mm):
    80
  • タイプ:
    両綿球・紙軸/コーンシェイプ型
  • 仕様:
    両綿球・コーン型、紙軸
  • 特長:
    鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
  • 内容量:
    1袋(100本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-S-P

1袋(100本)
10

1パック

100個入り

657( 723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿球の先端を円錐形に尖らせたシャープ型紙軸綿棒です
・鋭く尖った綿球なので、他の細軸綿棒では清掃できにくかった
・細かい部分の清掃に利用できます
・綿球素材は綿100%使用しています
・軸は高品質な紙軸を使用しています
・チャックつきビニール袋に100本入り
【用途】
・電子基板、精密機械、電子部品などの清掃に
・小さい穴、細い溝、細かな部分の清掃に
・鋭いエッジを利用して絵画等の筆代わりとして
・各種レンズの淵やミゾ部分の清掃に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸の型番S-S-Pのページです。
型番S-S-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

    工業用綿棒 (先端コーン型)

    工業用綿棒 (先端コーン型)

      工業用綿棒 (先端筒型)

      工業用綿棒 (先端筒型)

        工業用綿棒 (先端極細コーン型)

        工業用綿棒 (先端極細コーン型)

          工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

          工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

            工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA

            工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA

              工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒

              工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP 日本綿棒

                工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA 日本綿棒

                工業用綿棒 コーン型、木軸 SSA 日本綿棒

                  工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                  工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                    工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

                    工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

                      工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP

                      工業用綿棒 コーン型、紙軸 SSP

                        工業用綿棒 (先端筒型) 片側

                        工業用綿棒 (先端筒型) 片側

                          工業用綿棒(先端砲弾型4.8/5.0/8.0mm・木軸)

                          工業用綿棒(先端砲弾型4.8/5.0/8.0mm・木軸)

                            メーカー 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 アズワン 日本綿棒 日本綿棒 HUBY HUBY アズワン 日本綿棒 アズワン
                            通常価格 657円 657円 1,097円 136円 329円 609円 657円 657円 676円 399円 657円 3,389円 329円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 - - - 綿棒 綿棒 - 綿棒 綿棒
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン コットン コットン - - - コットン コットン - - コットン
                            軸部材質 - - - - ポリカーボネート
                            ヘッド径(mm) 4.5 4.5 - 4 - - - - - 4 - 1.25 -
                            先端形状詳細 コーン型 コーン型 - コーン型 砲弾型 - - - - - - 筒型 -

                            工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            掃除とグリス塗布
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/02
                            芯が硬いので使いやすいです。清掃に使ったり、グリスを塗布するのに使用しています。総じて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工品の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/08
                            鋭く尖った綿球で、隅の清掃をしています。
                            5袋をまとめ買いしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/25
                            先端が細いので細かな部分でもしっかりと清掃できます。
                            また、硬さもある為、少し固まっている汚れでも除去できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の隅の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/03
                            丸型では掃除できないところが清掃できるのでよかったです。2回目の購入です。予備も購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました