(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 (先端極細コーン型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 (先端極細コーン型)【12個入り】

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
136円
税込単価
150円

先端を細く尖らせたタイプです。【特長】・綿球はコットンとレーヨンの混紡素材で、...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • ヘッド径(mm):
    4
  • 先端形状詳細:
    コーン型
  • トラスココード:
    321-5709
  • JANコード:
    4904095607112
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    綿球:コットン+レーヨン混紡
  • 材質2:
    木軸:白樺材
  • 軸長(mm):
    75
  • タイプ:
    両綿球・木軸/極細コーン型
  • 仕様:
    両綿球・極細コーン型、木軸
  • 特長:
    先端を細く尖らせたタイプです。
  • 内容量:
    1袋(12本)

型番

A754S-S-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A754S-S-12

1袋(12本)
10

1パック

12個入り

136( 150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端を細く尖らせたタイプです。
【特長】
・綿球はコットンとレーヨンの混紡素材で、リントが出にくい独自の長繊維を巻きつけており抜け落ちにくい構造になっております
【用途】
・電子機器等の接点や端子部分の清掃に
・尖った部分を利用して細かな部品や狭い隙間などの清掃に
・電子基板、精密機械、電子部品の細かな部分の清掃に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 (先端極細コーン型)の型番A754S-S-12のページです。
型番A754S-S-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 (先端極細コーン型)

工業用綿棒 (先端極細コーン型)

    工業用綿棒 (先端筒型) 片側

    工業用綿棒 (先端筒型) 片側

      工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

      工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸

        工業用綿棒 (先端コーン型)

        工業用綿棒 (先端コーン型)

          工業用綿棒(先端砲弾型4.8/5.0/8.0mm・木軸)

          工業用綿棒(先端砲弾型4.8/5.0/8.0mm・木軸)

            工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

            工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

              工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)

              工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)

                工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

                工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

                  工業用綿棒(先端筒型2.0/3.2mm・紙軸)

                  工業用綿棒(先端筒型2.0/3.2mm・紙軸)

                    工業用綿棒 (先端筒型)

                    工業用綿棒 (先端筒型)

                      工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

                      工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

                        工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                        工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                          ペタめん棒

                          ペタめん棒

                            メーカー 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 日本綿棒 アズワン 日本綿棒 アズワン HUBY アズワン 日本綿棒 日本綿棒 HUBY アトム興産
                            通常価格 136円 3,389円 657円 657円 329円 322円 329円 602円 1,186円 1,097円 329円 676円 824円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒
                            ヘッド材質 コットン - コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン コットン -
                            軸部材質 ポリカーボネート
                            ヘッド径(mm) 4 1.25 4.5 4.5 - - - 2 3.2 - - - 2.5
                            先端形状詳細 コーン型 筒型 コーン型 コーン型 - 砲弾型 - - - - 砲弾型 - -

                            工業用綿棒 (先端極細コーン型)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            生産ラインの日常管理に使用。
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/03
                            必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。 取引している商社を通せば安いのですが、時間が掛かるのが難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました