(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター (レビュー)

通常価格(税別)
520円 ~ 175,265円  特別価格 
税込価格
572円 ~ 192,792円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
優れた吸収性で、かつコットンが膨潤しません。残留溶解物質が少量です。静電防止およびシリコーンフリーのパッケージです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーターのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備メンテナンス時の清掃に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/09/15
    自社設備の保守、メンテナンス時の清掃に溶剤をつけて使用しています。綿棒も多数商品がありますが、軸長のサイズと先端の形が丸でなく細長い形状をしているので溝などの清掃に適している点でこちらの商品を選んでいます。大変使いやすく満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター

工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター

    工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

    工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

      マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

      マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

        ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

        ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

          コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

          コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

            コットンアプリケーター綿棒 CA-008 1000本入

            コットンアプリケーター綿棒 CA-008 1000本入

              工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

              工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP

                クリーン綿棒 USLタイプ

                クリーン綿棒 USLタイプ

                  工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

                  工業用綿棒 先端砲弾型4.7mm・木軸

                    導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

                    導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

                      工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                      工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

                        工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                        工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                          工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

                          工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

                            メーカー HUBY HUBY 三商 三商 三商 三商 HUBY 三商 HUBY 三商 アズワン HUBY HUBY
                            通常価格 520円 389円 20,400円 11,400円 8,040円 8,040円 1,459円 5,760円 472円 25,800円 6,000円 500円 602円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   19日目   19日目   7日目   7日目   1日目~   7日目~   1日目~   19日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            先端形状 綿棒 綿棒 - - - - 綿棒 綿棒 綿棒 - 綿棒 綿棒 綿棒
                            ヘッド材質 コットン コットン - - - - コットン - コットン - コットン コットン コットン
                            軸部材質 - - - - プラ - - -
                            タイプ 両綿球・紙軸/先端コーン型 - - - - - - - 片綿球・木軸/先端砲弾型 - - - 両綿球・紙軸

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。