(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペタめん棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペタめん棒【20~600個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
824円 ~ 22,454円
税込価格
906円 ~ 24,699円

ディスポタイプの異物除去ツールです。洗浄の手間がありません。ペタめん棒お徳用6...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • 軸部材質:
  • ヘッド径(mm):
    2.5
  • 全長(mm):
    73
  • 材質1:
    粘着部:粘着性エラストマー
  • 材質2:
    軸部:紙軸
  • 粘着部:
    粘着性エラストマー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
軸径(mm)
長さ(mm)
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
箱入
329-5524
4562188640837
1000.0
-
-
ディスポタイプの異物除去ツールです。洗浄の手間がありません。ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
1箱(600本)
10

1パック

600個入り

22,454( 24,699円 )

18日目

袋入
329-5516
4562188640851
20.000
1.5
74
ディスポタイプの異物除去ツールです。洗浄の手間がありません。
1袋(20本)
10

1パック

20個入り

824( 906円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスポタイプの異物除去ツールです。洗浄の手間がありません。ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペタめん棒

ペタめん棒

    アトム 導電性05ペタスティック (96本入)

    アトム 導電性05ペタスティック (96本入)

      導電性05ペタスティック

      導電性05ペタスティック

        綿棒型粘着スティック

        綿棒型粘着スティック

          専用転写シート

          専用転写シート

            アズピュア粘着ロール(PEフィルム)

            アズピュア粘着ロール(PEフィルム)

              滅菌綿棒スタンドパウチ

              滅菌綿棒スタンドパウチ

                ソーボイルクロス PP不織布 50枚

                ソーボイルクロス PP不織布 50枚

                  工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                  工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                    工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                    工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸

                      クリーン綿棒 USLタイプ

                      クリーン綿棒 USLタイプ

                        マイクロ粘着スティック

                        マイクロ粘着スティック

                          アズピュアハンドクリーナーⅡ

                          アズピュアハンドクリーナーⅡ

                            メーカー アトム興産 アトム興産 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン HUBY HUBY 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 824円 55,463円 63,870円 26,748円 660円 8,868円 5,929円 23,990円 500円 676円 5,760円 298円 6,563円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            先端形状 綿棒 - - - - - 綿棒 - 綿棒 綿棒 綿棒 - -
                            軸部材質 - - - - - - - - - -
                            ヘッド径(mm) 2.5 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 73 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 粘着部:粘着性エラストマー - - - - - - - - - - - -

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました