(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAS-0810-AWI
エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mm クリーンカンキョウヨウセツビ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,147,437円 1,811,577円
税込単価
2,362,181円 1,992,735円

多連結型,進路変更型等機種が豊富ですから設置状況に合せて選定が出来ます。外部よ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 高さ(mm):
    2150
  • 電源:
    単相200V
  • 有効内寸幅(mm):
    800
  • 有効内寸奥行(mm):
    1000
  • 有効内寸高さ(mm):
    2000
  • 特長1:
    多連結型,進路変更型等機種が豊富ですから設置状況に合せて選定が出来ます。
  • 特長2:
    外部より入室する場合のみジェットエアーが自動運転し,タイマーにより自動停止します。
  • 仕様1:
    インターロック付
  • 仕様2:
    HEPAフィルタ(ATML)装備
  • 捕集効率:
    99.97%以上
  • 吹出風速:
    20m/s以上
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PAS-0810-AWI 解除

Loading...

 
カタログを表示

PAS-0810-AWI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS-0810-AWI

1800
1400
1000/1300
463-4292
690000.0
本体:鋼板製メラミン焼付塗装
1台

1個

2,147,437円

1,811,577

( 1,992,735円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多連結型,進路変更型等機種が豊富ですから設置状況に合せて選定が出来ます。外部より入室する場合のみジェットエアーが自動運転し,タイマーにより自動停止します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mmの型番PAS-0810-AWIのページです。
型番PAS-0810-AWIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mm

エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mm

    簡易エアシャワー

    簡易エアシャワー

      消音パネルユニット

      消音パネルユニット

        クリーンエアーユニット P6-EFA

        クリーンエアーユニット P6-EFA

          クリーンエアーユニット P4-EFA

          クリーンエアーユニット P4-EFA

            排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

            排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

              クリーンウェア保管庫

              クリーンウェア保管庫

                ステンレスロッカー(クリーンルーム対応)

                ステンレスロッカー(クリーンルーム対応)

                  簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

                  簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

                    メーカー 日本無機 コトヒラ工業 アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 834,937円 626,835円 31,511円 680,000円 530,000円 2,000円 127,113円 168,092円 139,680円
                    通常出荷日 5日目   8日目   26日目   19日目   31日目   1日目   19日目   1日目   14日目  
                    商品タイプ クリーンブース 除塵装置 関連商品 - - フィルターユニット ロッカー・保管庫 ロッカー・保管庫 クリーンブース
                    高さ(mm) 2150 2035 - - - - - 1790 -
                    電源 単相200V 単相100V - - - - - - -
                    有効内寸幅(mm) 800 - - - - - - - -
                    有効内寸奥行(mm) 1000 - - - - - - - -

                    エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PAS-0810-JSI
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    奥行
                    (mm)
                    消費電力
                    (W)
                    トラスココード 質量(g) 材質1 内容量

                    834,937円

                    ( 918,431円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    13001000450/600463-4306280000.0本体:鋼板製メラミン焼き付け塗装-

                    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました