(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンフィルタユニット

型番:KFU2-10H
ファンフィルタユニット ファンフィルタユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,091円
税込単価
142,000円

ステンレス筐体で衛生的、DCファン使用の省エネ設計、薄型・軽量設計のクリーン環...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 電源:
    その他
  • 材質1:
    ステンレス
  • 電源(V):
    AC100~240
  • 特長1:
    薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。FFUを搭載した簡易クリーンブースの製作も可能です。
  • 捕集効率:
    99.99%以上(0.3μm以上の粒子)
  • 付属品:
    本体固定金具×4
  • 用途:
    クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
  • 内容量:
    1台

型番

KFU2-10H 解除

Loading...

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計

ファンフィルタユニット:関連画像

FFU(ファンフィルターユニット)とは、ファン付きの高性能(HEPA)フィルタユニットのこと。FFUはクリーンルームやクリーンブース、精密製造装置の天井に設置し清浄空気を吹き出してクリーンな環境を作る装置。FFUの設置位置や数を変えることにより、製造工程毎に異なる広さの空間に対応可能。また、薄型のため、設置スペースが少ない場合に最適。

1.薄型・軽量設計

薄型・軽量のため、設置スペースが少ない場合に最適。

2.省エネ設計

DCファン使用により、消費電力を削減。

3.大風量タイプ

大風量タイプのため広い空間のクリーン化も可能。

4.各種通信対応(オプション)

ファン故障検知信号、差圧異常信号、風量調節信号の取り出しが可能。

5.フリー電源対応

AC100~240(単相)V電源に対応しているため、設置場所での電源確保が容易(DC電源への対応も可能)。

FFU(ファンフィルターユニット)導入分野

ファンフィルタユニット:関連画像
  • 半導体産業
  • プリント基板
  • 精密機器
  • フラットパネル加工
  • セラミックス
  • 金型加工
  • 光学
  • 医療
  • 食品
  • エレクトロニクス
  • バイオテクノロジー

製品仕様 : KFU-01H、KFU2-03H

型式 KFU2-01H KFU2-03H
外形寸法(mm) 250×250×122 350×350×122
風量(m3/min)注1) 最大 1.8 3.8
最小 0.6 1.0
騒音値(dB)注2) 最大 66 67
最小 52 49
構成 プレフィルター 不織布
メインフィルター HEPAフィルター
本体 ステンレス仕様
ファン DC軸流ファン×1
捕集効率 99.99%以上(0.3μm以上の粒子にて)
定格電圧注2) AC100~240V単相に対応
周波数 50/60Hz
消費電力(W) 最大 24 28
最小 5 7.0
質量(kg) 3 5
オプション 速度制御
リモートコントローラー
ULPAフィルタ仕様への変更
差圧計(フィルタの目詰まり確認用)
  • ※ 注1) 本製品はファンの回転数を変えることができる可変式で、オプションの風量調整を付けることにより、 必要に応じて風量を調節することが可能。
  • ※ 注2) DC電源への対応も可能。

製品仕様 : KFU2-06H、KFU2-10H

型式 KFU2-06H KFU2-10H
外形寸法(mm) 500×500×152 610×610×152
風量(m3/min)注1) 最大 6.1 10.8
最小 3.9 6.8
騒音値(dB) 最大 51 59
最小 45 53
構成 プレフィルター 不織布
メインフィルター HEPAフィルター
本体 ステンレス仕様
ファン DC静音ブロア×1個
捕集効率 99.99%以上(0.3µm以上の粒子にて)
定格電圧注2) AC100~240V単相に対応
周波数 50/60Hz
消費電力(W) 最大 40 90
最小 20 50
質量(kg) 8 10
オプション 速度制御
リモートコントローラー
ULPAフィルタ仕様への変更
差圧計(フィルタの目詰まり確認用)
  • ※ 注1) 本製品はファンの回転数を変えることができる可変式で、オプションの風量調整を付けることにより、 必要に応じて風量を調節することが可能。
  • ※ 注2) DC電源への対応も可能。

製品仕様

型式 KFU2-15H KFU2-20H
外形寸法(mm) 915×610×152 1220×610×152
風量(m3/min)注1) 最大 15.0 24.3
最小 10.0 14.6
騒音値(dB) 最大 56 62
最小 51 56
構成 プレフィルター 不織布
メインフィルター HEPAフィルター
本体 ステンレス仕様
ファン DC静音ブロア×2
捕集効率 99.99%以上(0.3µm以上の粒子にて)
定格電圧注2) AC100~240V単相に対応
周波数 50/60Hz
消費電力(W) 最大 81.5 182.5
最小 40 110
質量(kg) 18 19
オプション 速度制御
リモートコントローラー
ULPAフィルタ仕様への変更
差圧計(フィルタの目詰まり確認用)
  • ※ 注1) 本製品はファンの回転数を変えることができる可変式で、オプションの風量調整を付けることにより、 必要に応じて風量を調節することが可能。
  • ※ 注2) DC電源への対応も可能。
商品情報を表示

KFU2-10Hの仕様・寸法情報

商品タイプクリーンブース間口(mm)610
奥行(mm)610高さ(mm)152
電源その他吹出風量(m3/min)10.8
騒音値(dB)53~59トラスココード458-7022
質量(g)10000.0材質1ステンレス
電源(V)AC100~240消費電力(W)(50/60Hz)90
吹出風速(m/sec)50/60Hz0.45特長1薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。FFUを搭載した簡易クリーンブースの製作も可能です。
捕集効率99.99%以上(0.3μm以上の粒子)付属品本体固定金具×4
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。内容量1台

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
吹出風量(m3/min)
騒音値(dB)
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)(50/60Hz)
吹出風速(m/sec)50/60Hz
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KFU2-10H

610
610
152
10.8
53~59
458-7022
10000.0
90
0.45
1台

1個

129,091( 142,000円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス筐体で衛生的、DCファン使用の省エネ設計、薄型・軽量設計のクリーン環境用設備。
【特長】
・フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応、電源確保が容易(DC電源への対応も可能)。
・オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能。
・外気を吸引し、HEPAフィルタを通した清浄空気をダウンフロー、対象空間の清浄度を上げる。
・DCファンの採用により消費電力を削減(ACファンと比較し約20%削減)。
・コントロールボックスや差圧計など豊富なオプションでニーズに合った提案が可能。
・また速度制御付きやULPAフィルタへの変更も可能。
【用途】
・ブースの天井や機械装置などに設置することで、対象空間のクリーン化に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファンフィルタユニットの型番KFU2-10Hのページです。
型番KFU2-10Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンフィルタユニット

ファンフィルタユニット

    AS ピュアスペース01 PS01-AD

    AS ピュアスペース01 PS01-AD

      ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

      ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

        超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

        超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

          ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

          ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

            ピュアスペースmini PSMシリーズ

            ピュアスペースmini PSMシリーズ

              ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

              ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

                クリーンブース用オプション

                クリーンブース用オプション

                  超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

                  超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

                    小型HEPAユニット

                    小型HEPAユニット

                      小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

                      小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

                        ファンフィルターユニット CL-901-1

                        ファンフィルターユニット CL-901-1

                          クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

                          クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター

                            メーカー コトヒラ工業 アズワン アズワン 日本無機 アズワン アズワン アズワン ホーザン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 117,787円 35,410円 99,960円 208,787円 34,478円 600円 866円 2,000円 230,626円 52,886円 93,459円 203,814円 59,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目   1日目~   19日目   19日目  
                            商品タイプ クリーンブース フィルターユニット 除塵装置 クリーンブース 除塵装置 - 除塵装置 関連商品 フィルターユニット 除塵装置 除塵装置 フィルターユニット -
                            電源 その他 単相100V 単相100V 単相100V - - - - - 単相100V 単相100V - -
                            材質1 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100~240 - - - - - - - - - - - -
                            特長1 薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。FFUを搭載した簡易クリーンブースの製作も可能です。 - - - - - - - - - - - -

                            ファンフィルタユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンスは。
                            A
                            吸込側のプレフィルタ、吐出側のHEPAフィルタが定期交換品となります。プレフィルタは水洗いなど清掃が可能ですが、HEPAフィルタは再生できませんので目詰まりしたら交換が必要です。
                            Q フィルタの交換サイクルは。
                            A
                            吸い込む外気の状態により目詰まりの時期は大きく変わりますので、一概にお答えしかねます。オプションの差圧計を取付けていただき目視で目詰まり管理していただくことをお勧めします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KFU2-06H
                            KFU2-20H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            吹出風量
                            (m3/min)
                            騒音値
                            (dB)
                            トラスココード 質量(g) 消費電力(W)(50/60Hz) 吹出風速(m/sec)50/60Hz 内容量

                            117,787円

                            ( 129,566円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5005001526.145~51458-70148000.0400.40-

                            228,721円

                            ( 251,593円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            610122015224.356~62458-704920000.01850.45-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            吹出風量
                            (m3/min)
                            騒音値
                            (dB)
                            トラスココード 質量(g) 消費電力(W)(50/60Hz) 吹出風速(m/sec)50/60Hz 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト