(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SS-クリーンブース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SS-クリーンブース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
222,136円 ~ 431,332円
税込価格
244,350円 ~ 474,465円

組み・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。お客様自身が組立できる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 高さ(mm):
    2000
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 詳細電源(V):
    AC100
  • 特長:
    組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、15分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
  • 仕様:
    ISO Class6 HEPAフィルター 組み立てキット 出入口ファスナー式×1ヵ所
  • フレーム材質:
    31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ
  • 周囲材質:
    カーテン:帯電防止ビニール
  • 付属品:
    電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

組​み​立​て​、​分​解​が​容​易​な​セ​ル​フ​セ​ッ​テ​ィ​ン​グ​ク​リ​ー​ン​ブ​ー​ス

SS-クリーンブースの外観

SS-クリーンブースの外観

  • フレーム : 31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ
  • 周囲 : 帯電防止ビニールカーテン
  • ISO Class 6(Fed / STDクラス1000)
  • HEPAフィルター
  • 組み立てキット
  • 出入口ファスナー式×1ヵ所

循環回数表

品番循環回数
(回/時)
SS-CB-1200F約83
SS-CB-1800F約69
SS-CB-2000F約83
SS-CB-2500F約90
品番風量(m3/min)
(50/60Hz)
間口×奥行×高さ
(mm)
電源
(V)
消費電力(W)
(50/60Hz)
質量
(kg)
SS-CB-1200F約31200×900×2000AC10028/36約41
SS-CB-1800F約51800×1200×2000AC10043/46約50
SS-CB-2000F約102000×1800×2000AC10098/114約59
SS-CB-2500F約152500×2000×2000AC100150/160約100
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
循環回数(回/時)
風量(m3/min)
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)(50/60Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
900
約83
約3
464-0454
約41000
28/36
1台

1個

222,136( 244,350円 )

7日目

1800
1200
約69
約5
464-0462
約50000
43/46
1台

1個

246,866( 271,553円 )

7日目

2000
1800
約83
約10
464-0471
約59000
98/114
1台

1個

304,151( 334,566円 )

7日目

2500
2000
約90
約15
464-0489
約100000
150/160
1台

1個

431,332( 474,465円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組み・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。お客様自身が組立できるキット式で特殊を必要としません。
【特長】
・フィルターユニットをセットしたクリーンブースセット。
・2名で作業した場合、組立時間は15分以内で完成します。
【用途】
・クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SS-クリーンブース

SS-クリーンブース

    クリーンハンガーラック

    クリーンハンガーラック

      クリーンブース CL-903

      クリーンブース CL-903

        保温ブース Z-906

        保温ブース Z-906

          遮蔽ブース Z-904

          遮蔽ブース Z-904

            クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

            クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

              【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

              【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                TRUSCO クリーンルーム用ノート

                TRUSCO クリーンルーム用ノート

                  クリーンハンドドライヤー AHD-6

                  クリーンハンドドライヤー AHD-6

                    ポータブルエアシャワー 単相100V

                    ポータブルエアシャワー 単相100V

                      ポータブルエアシャワー プレフィルター

                      ポータブルエアシャワー プレフィルター

                        エアシャワー用HEPAフィルター

                        エアシャワー用HEPAフィルター

                          メーカー 日本エアーテック アズワン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン アズワン トラスコ中山 日本エアーテック コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業
                          通常価格 222,136円 12,258円 349,911円 478,273円 200,651円 27,670円 206,701円 1,175円 407,896円 369,045円 7,980円 69,418円
                          通常出荷日 7日目   1日目   6日目   41日目   6日目   3日目   26日目   1日目   7日目   4日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ クリーンブース ロッカー・保管庫 クリーンブース クリーンブース 関連商品 関連商品 クリーンブース - 関連商品 除塵装置 フィルターユニット フィルターユニット
                          高さ(mm) 2000 - 2100 2100 2100 - 2100 - 970 1500 - -
                          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - 100000 - - - - - - - - -
                          詳細電源(V) AC100 - - - - - - - AC100 1φ 50/60Hz - - -
                          特長 組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、15分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。 - - - - - - - - - - -

                          SS-クリーンブースのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました