連続発振が可能な卓上型超音波洗浄機。【特長】・ヒーターをマイコン制御することに...
100D
200D
200DL
400D
マイコン制御
ヒーターをマイコン制御することにより加温、温調などの温度管理が可能。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃。
見やすいデジタルタイマー
最大99分、1分毎に設定できるデジタルタイマーを採用。
高性能で長寿命
エレトロニクス技術を集約し、信頼性の高い設計と、カイジョー独自の高耐久性BL振動子を採用、連続動作も余裕でこなす。また周波数自動追尾回路を搭載し常に最適周波数で作動、強力洗浄可能。
電波法型式指定取得
標準仕様については総務省の型式指定を受けており、各地域の総合通信局への申請は不要。
手に優しいタッチパネル
シートスイッチの採用により操作性が一段と向上。
名称 | SONO CLEANER 100D | SONO CLEANER 200D | SONO CLEANER 200DL | SONO CLEANER 400D |
---|---|---|---|---|
外形寸法 (WxDxHmm) | 247×209×234 | 324×264×289 | 530×163×289 | 530×325×306 |
槽内寸法 (WxDxHmm) | 226×188×100 | 299×238×151 | 498×143×153 | 498×298×150 |
洗浄槽 | 3.9リットル | 9.6リットル | 7.4リットル | 20リットル |
ドレイン | 1/2インチ付 | 1/2インチ付 | 1/2インチ付 | 1/2インチ付 |
タイマー | デジタル式99分 | デジタル式99分 | デジタル式99分 | デジタル式99分 |
ヒーター | デジタルコントロール・100W | デジタルコントロール・200W | デジタルコントロール・200W | デジタルコントロール・400W |
公称発振周波数 | 38kHz | |||
電源 | AC100V1.8A | AC100V4.5A | AC100V4.5A | AC100V10A |
重量 | 4.3kg | 7.7kg | 8.3kg | 16.2kg |
備考 | 電波法型式指定適合 | 電波法型式指定適合 | 電波法型式指定適合 | 電波法型式指定適合 |
ステンレス受台(標準付属品)
上蓋(標準付属品)
ステンレス受台が付属しており、ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期使用が可能。
インサートトレイ(オプション)
超音波洗浄用洗剤”ソノクレン”(オプション)
穴あき、穴なしの各種インサートトレイを用意しており、洗浄物に合わせて使用すると、さらに効率の良い洗浄が可能。
ドレン
洗浄機後部に排水用1/2inchドレンコックを標準装備。
カイジョーの超音波洗浄分野は長い歴史を持っており、1957年に時計用洗浄機を精密機械
工業用に商品化しました。 それ以来、半世紀以上にわたり最良の超音波洗浄機の
開発と製造を行ってきました。
連続発振が可能な卓上型超音波洗浄機。
【特長】
・ヒーターをマイコン制御することにより加温、温調などの温度管理が可能。
・ヒーターの設定温度範囲は常温から+70℃。
・最大99分、1分毎に設定できるデジタルタイマーを採用。
・エレトロニクス技術を集約し、信頼性の高い設計と、独自の高耐久性BL振動子を採用。
・連続動作も余裕でこなす。
・周波数自動追尾回路を搭載し常に最適周波数で作動、強力洗浄可能。
・標準仕様については総務省の型式指定をうけていますので、各地域の総合通信局への申請は不要。
・シートスイッチの採用により操作性が一段と向上した。
・新設計のBL振動子が、液中に強力な超音波を発生させ、抜群の洗浄力を発揮する。しかも38kHz(約40kHz)の採用で、騒音の低減を図った。
【用途】
・各種機械部品・実験器具の洗浄、各種機器のメンテナンス洗浄。