(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,158円 ~ 50,444円  特別価格 
税込価格
12,274円 ~ 55,488円  特別価格 

【特長】・重量物の高さ移動に使用します。・ラチェットを回転させれば、スムーズに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 仕様:
    ラチェット式
  • 材質:上下板:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質:上下板以外:
    鉄(クロームメッキ)
  • 付属品:
    ラチェットハンドル

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
75~245
150
150
75~245
345-7930
4571159613213
2.3
-

5個

11,158円

10,083

( 11,091円 )

1日目

25
75~245
200
200
75~245
505-6543
4571159613220
3.2
10

1個

17,177( 18,895円 )

1日目

35
75~385
250
250
75~385
505-6551
4571159613237
5.3
-

1個

32,528( 35,781円 )

5日目

45
88~490
300
300
88~490
505-6560
4571159613244
10.2
10

1個

50,444( 55,488円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の高さ移動に使用します。
・ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
【用途】
・実験機材の高さ調節。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

    ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式)ステンレスタイプ

    ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式)ステンレスタイプ

      ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

      ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

        ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

        ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

          ラボジャッキ(ノブハンドル式)

          ラボジャッキ(ノブハンドル式)

            ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

            ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

              テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

              テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ

                メーカー ワーゼフ テラオカ テラオカ テラオカ ワーゼフ テラオカ 三商
                通常価格 11,158円 59,761円 40,468円 56,366円 6,888円 30,510円 58,100円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   12日目~  
                商品タイプ ラボジャッキ - - - ラボジャッキ - ラボジャッキ
                仕様 ラチェット式 - - - ノブハンドル式 - -
                材質:上下板 ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304) - -
                材質:上下板以外 鉄(クロームメッキ) - - - スチール - -
                付属品 ラチェットハンドル - - - - - -

                ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                化学実験でのスターラーの高さ調節
                評価 4.0満足度:4.02019/08/31
                化学実験でマグネチックスターラーやバスの高さを調節するためのジャッキとして使用。積載物にある程度重量がある場合は、ノブ式ではなく本製品のようなラチェット式の方が高さ調節に力が要らないので便利です。

                もっと読む 閉じる

                3が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました