(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,400円 ~ 13,600円
税込価格
14,740円 ~ 14,960円

方向・高さ・角度を自由に変えることができるフリ-ア-ムスタンド。【特長】・ア-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 伸縮範囲(mm):
    330
  • 間口(mm):
    230
  • 奥行(mm):
    220

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

特長

  • クランプヘッドセット品:FCP-55は、フリーア-ムの先端にホールドネジによってクランプヘッドを取り付ける(締付範囲:3~55mm)。
  • クリップヘッドセット品:FCH-20は、フリーア-ムの先端にホールドネジによってクリップヘッドを取り付ける(締付範囲:1~20mm)。
  • 共に土台(ベース)部は安定感があるH型スタンド(中)。
  • フリーアーム:16×313mm、材質:特殊合金。
クリップヘッド

クリップヘッド

22-0242-46先端

22-0242-46先端

22-0242-45先端

22-0242-45先端

使用例

使用例

品番締付範囲(mm)質量(g/セット)
22-0242-461~23085
22-0242-453~553191
商品情報を表示

型番リスト

型番
締付範囲(mm)
ヘッド形状
トラスココード
質量(g/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~55
クランプヘッド
413-9488
3285

1個

13,600( 14,960円 )

1日目

1~20
クリップヘッド
413-9496
3185

1個

13,400( 14,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

方向・高さ・角度を自由に変えることができるフリ-ア-ムスタンド。
【特長】
・ア-ムに専用フレキシブルパイプを使用。
【用途】
・pHメ-タ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)

フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)

    角型スタンド

    角型スタンド

      大型スタンド BS型

      大型スタンド BS型

        アズワン ヒータースタンド

        アズワン ヒータースタンド

          ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

          ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

            メーカー テラオカ ケニス アズワン アズワン ワーゼフ
            通常価格 13,400円 10,925円 39,101円 1,000円 11,158円
            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ スタンド スタンド スタンド - -
            伸縮範囲(mm) 330 - - - -
            間口(mm) 230 - 620 - -
            奥行(mm) 220 - 530 - -

            フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q クランプヘッドセット品FCP-55、クリップヘッド
              セット品FCH-20 共に保持する機器などの
            耐荷重はどれ位ですか?
            A
            およそ800gです。
            Q クランプヘッドセット品FCP-55を使用中で
              クリップヘッドも使用したい場合、クリップヘッド
              のみの購入は可能ですか?
            A
            可能です。

            実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました