(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスH型スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスH型スタンド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,460円 ~ 89,561円  特別価格 
税込価格
41,206円 ~ 98,517円  特別価格 

凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
台仕様寸法B(mm)
支柱寸法外径(mm)
支柱寸法長さ(mm)
ねじ径
トラスココード
質量(g)
JANコード
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
340
380
174
φ18
1000
M16
413-9216
8900.0
4560474820147
特大
1台

1個

89,561( 98,517円 )

1日目

250
300
134
φ16
1000
M16
413-9224
6400.0
4560474820154
1台

1個

64,433円

56,391

( 62,030円 )

1日目

180
200
87
φ10
700
M10
413-9232
3800.0
4560474820161
1台

1個

51,906円

49,082

( 53,990円 )

1日目

110
160
88
φ10
700
M10
413-9241
2200.0
4560474820178
1台

1個

37,460円

36,823

( 40,505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスH型スタンド

ステンレスH型スタンド

    ステンレスH型スタンド支柱付

    ステンレスH型スタンド支柱付

      テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中

      テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中

        テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小

        テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小

          ステンレス平型スタンド

          ステンレス平型スタンド

            ケニス コンパクトユニットスタンド

            ケニス コンパクトユニットスタンド

              メーカー テラオカ 三商 テラオカ テラオカ テラオカ ケニス
              通常価格 37,460円 53,600円 33,620円 27,183円 34,600円 28,615円
              通常出荷日 1日目   12日目~   6日目   6日目   1日目   7日目  
              商品タイプ スタンド スタンド スタンド スタンド - -
              材質1 ステンレス(SUS304) - SUS304 SUS304 - -
              特長 凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。 - - - - -
              内容量 1台 - - - - -

              ステンレスH型スタンドのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました