(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立式ステンレスシステムスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組立式ステンレスシステムスタンド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
102,752円 ~ 118,607円  特別価格 
税込価格
113,027円 ~ 130,468円  特別価格 

パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 奥行(mm):
    437
  • 高さ(mm):
    1000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • パイプ径(mm):
    13
  • 特長:
    パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
JANコード
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUS-600
413-9658
600
10700.0
4560474820734
1台

1個

102,752( 113,027円 )

6日目

SUS-900
413-9666
900
11600.0
4560474820741
1台

1個

110,141( 121,155円 )

1日目

SUS-1200
413-9674
1200
12600.0
4560474820758
1台

1個

118,607円

106,319

( 116,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組立式ステンレスシステムスタンド

組立式ステンレスシステムスタンド

    クロスムッフ

    クロスムッフ

      ステンレス平台スタンド 支柱付

      ステンレス平台スタンド 支柱付

        ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

        ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

          オールステン・システムスタンド SUS-1200

          オールステン・システムスタンド SUS-1200

            ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

            ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

              ユニットスタンド

              ユニットスタンド

                ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

                ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

                  ステンレス角ムッフ T-13A

                  ステンレス角ムッフ T-13A

                    ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

                    ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

                      ラボジャッキ(ノブハンドル式)

                      ラボジャッキ(ノブハンドル式)

                        ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

                        ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

                          ステンレスH型スタンド 大 支柱付

                          ステンレスH型スタンド 大 支柱付

                            メーカー テラオカ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ワーゼフ アズワン アズワン テラオカ 東京硝子器械 ワーゼフ テラオカ 東京硝子器械
                            通常価格 102,752円 1,367円 35,194円 75,104円 102,124円 11,158円 44,132円 8,840円 3,900円 13,490円 6,888円 30,510円 57,722円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目~   6日目   6日目   1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目  
                            商品タイプ スタンド - スタンド - スタンド - スタンド - - - - - -
                            奥行(mm) 437 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1000 - - - 1000 - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            パイプ径(mm) 13 - - - - - - - - - - - -

                            組立式ステンレスシステムスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました