(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,510円 ~ 58,208円  特別価格 
税込価格
33,561円 ~ 64,029円  特別価格 

実験器具・汎用機器を昇降する際に使用する実験用必需品。【特長】・力を加えやすい...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

「横揺れ」が少ないラボジャッキ、ノブハンドル式・ステンレスタイプ

特長

  • 構成部品の材質が全てステンレス(SUS304製)なので耐蝕性・耐久性に優れているテラジャッキ。
  • ※ 20-23型の回転軸SCM(クロムモリブデン鋼)は除く。
  • ノブハンドルを回し天板を上昇させる際に、軽い力で動かせるようスラストベアリングを取り付けている。
  • 本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができるよう工夫した。
  • 回転軸にスラストベアリングを組み込み、ノブハンドルを握る手の負担を少なくし、軽いハンドル操作でスムーズな昇降が得られるようにしている。
  • ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用。
  • 天板と底板の向きを逆にしても利用可能。

用途

  • 実験台などにラボジャッキを置きラボジャッキの天板に実験器具やウォータ-バスなどの汎用機器を載せて昇降可能。
型番: 99-1620-20

型番: 99-1620-20

型番: 99-1620-21

型番: 99-1620-21

型番: 99-1620-22

型番: 99-1620-22

品番均等荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
天板サイズ(mm)回転軸材質
99-1620-2020180×180×70~2502.8160 ×160ステンレス
(SUS304)
99-1620-2120200×200×70~2503.1180 ×180
99-1620-2225230×230×75~3003.5200 × 200SCM435(クロムモリプデン鋼)
99-1620-21

99-1620-21

ラボジャッキベアリング拡大画像

ラボジャッキベアリング拡大画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様
トラスココード
均等荷重(kg)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
JANコード
材質4
型式
天板サイズ(mm)
底板サイズ(mm)
特長
材質:フレーム
材質:回転軸
材質:天板、底板
材質:ノブハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
160
160
70~250
-
135-6159
20
2800.0
フレーム:SS41クロームメッキ仕上
回転軸:SCM435クロームメッキ仕上
天板、底板:SUS304
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

30,510( 33,561円 )

4日目

ラボジャッキ
180
180
70~250
ノブハンドル式 ステンレス
413-9500
20
2800.0
フレーム:ステンレス(SUS304)
回転軸:SCM435クロームメッキ仕上
天板、底板:ステンレス(SUS304)
4560474820475
ノブハンドル:樹脂
SUS16-18
160×160
180×180
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
樹脂
1台

1個

49,477( 54,425円 )

6日目

ラボジャッキ
200
200
70~250
ノブハンドル式 ステンレス
413-9518
20
3100.0
フレーム:ステンレス(SUS304)
回転軸:SCM435クロームメッキ仕上
天板、底板:ステンレス(SUS304)
4560474820482
ノブハンドル:樹脂
SUS18-20
180×180
200×200
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
樹脂
1台

1個

50,448円

49,686

( 54,655円 )

1日目

ラボジャッキ
230
230
75~300
ノブハンドル式 ステンレス
413-9526
25
3500.0
フレーム:ステンレス(SUS304)
回転軸:SCM435(クロムモリブデン鋼)
天板、底板:ステンレス(SUS304)
4560474820499
ノブハンドル:樹脂
SUS20-23
200×200
230×230
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
樹脂
1台

1個

58,208( 64,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

実験器具・汎用機器を昇降する際に使用する実験用必需品。
【特長】
・力を加えやすい形状のノブハンドルを採用。
・ノブハンドル材質:ポリアミド・ブラック。
【用途】
・荷重の少ない物に使われ片手ですばやく昇降可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

    ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

    ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

      ラボジャッキ(ノブハンドル式)

      ラボジャッキ(ノブハンドル式)

        ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

        ジャッキ ノブ式 上下ステン 0561-55-33シリーズ

          ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

          ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)

            ラボジャッキ ノブ式

            ラボジャッキ ノブ式

              ジャッキ(オールステン) ノブ式

              ジャッキ(オールステン) ノブ式

                ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

                ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

                  精密ラボジャッキ LJAシリーズ

                  精密ラボジャッキ LJAシリーズ

                    オールステンレス平台スタンド

                    オールステンレス平台スタンド

                      ジャッキ ノブ式 上下ステン

                      ジャッキ ノブ式 上下ステン

                        水槽用クランプ

                        水槽用クランプ

                          万能組立スタンド

                          万能組立スタンド

                            メーカー テラオカ アズワン ワーゼフ 東京硝子器械 ワーゼフ 柴田科学 ワーゼフ テラオカ アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 30,510円 8,840円 6,888円 13,490円 11,158円 35,000円 22,794円 56,366円 55,000円 27,919円 13,273円 10,806円 1,125円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~   8日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンスの必要はありますか?
                            A
                            定期的に回転軸にグリスを加えるなどの保守をして下さい。
                            Q 1クリーンル-ム内での使用は可能ですか?
                            A
                            可能です。

                            ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました