(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドクラッシャー HC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドクラッシャー HC-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,409円
税込単価
69,750円

【特長】・手動式の粉砕機です・10メッシュ程度の粗い試料作りやブレンダーにかけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 質量(g):
    2700
  • トラスココード:
    390-7716
  • 特長:
    手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
  • 用途:
    岩石,コークス,石炭,穀物,木片,貝殻,甲羅など固いものの粉砕に。
  • 幅(mm):
    170
  • 奥行(mm):
    380
  • 高さ(mm):
    400
  • 仕様:
    手動式
  • ホッパー寸法:
    120X110X70mm
  • クランプ:
    35mm
  • 内容量:
    1台

Loading...

粉砕機 ハンドクラッシャー

粉砕機 ハンドクラッシャー イメージ

粉砕機 ハンドクラッシャー イメージ

  • 粉砕は手で加減しながら行うため、希望の試料作りが行える。
  • ホッパー部が広く、大きいもので5cm角程度の塊も粉砕可能。
型式HC-1
サイズ170×380×400mm(D)※ハンドル部含む
ホッパー寸法120×110×70mm(D)
重量2.7kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-1

1台

1個

63,409( 69,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式の粉砕機です
・10メッシュ程度の粗い試料作りやブレンダーにかける前処理にご使用ください
・岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻やカニの甲羅等の硬いものに威力を発揮します
・ホッパー部が広く、大きいもので5cm角程度の塊も、このハンドクラッシャーで粉砕することができます
・本体は鋳鉄、プレートは鉄合金
・サイズは170×380×400mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドクラッシャー HC-1の型番HC-1のページです。
型番HC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドクラッシャー HC-1

ハンドクラッシャー HC-1

    粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1

    粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1

      高純度アルミナ乳棒(鏡面仕上げ)

      高純度アルミナ乳棒(鏡面仕上げ)

        自動乳鉢(140・150・200mm)

        自動乳鉢(140・150・200mm)

          ホモジナイザー 本体・オプション

          ホモジナイザー 本体・オプション

            メーカー 大阪ケミカル アズワン アズワン 日陶科学 アズワン
            通常価格 63,409円 66,136円 15,002円 320,124円 42,630円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   19日目  
            商品タイプ 粉砕機 粉砕機 乳鉢 粉砕機 粉砕機
            質量(g) 2700 - - - -
            トラスココード 390-7716 - - - -
            特長 手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。 - - - -
            用途 岩石,コークス,石炭,穀物,木片,貝殻,甲羅など固いものの粉砕に。 - - - -

            ハンドクラッシャー HC-1のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました