(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,799円
税込単価
89,979円

【特長】・25,000rpmの超高速回転と700Wの強力なモーターパワーは、乾...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 回転数(rpm):
    25000
  • 質量(g):
    3600
  • トラスココード:
    390-7741
  • 特長:
    25000rpmの超高速回転と700Wの強力なモーターパワーで微粉砕できます。乾燥したものなら生薬,陶磁器,布など硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕します。
  • 幅(mm):
    134
  • 奥行(mm):
    134
  • 高さ(mm):
    270
  • 電源(V):
    単相100
  • 処理容量:
    150ml
  • 付属品:
    微粉砕フタ ブラシ
  • 内容量:
    1台

Loading...

ワンダーブレンダー WB-1の仕様

ワンダーブレンダー WB-1 イメージ

ワンダーブレンダー WB-1 イメージ

  • 糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤もフィルムごときれいに粉砕。
  • 本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製。
仕様
型式WB-1
サイズ134φ(直径134mm)×270mm
電源AC100V、50/60Hz
電気容量700W
回転数25,000rpm
重量3.6kg
容量150ml
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-1

1台

1個

81,799( 89,979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・25,000rpmの超高速回転と700Wの強力なモーターパワーは、乾燥したものなら生薬、穀物、薬草、鉱物、陶磁器、木片、布など硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕します
・糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤もフィルムごときれいに粉砕します
・本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用しています
【用途】
・分析試料作りの為の粉砕や、調剤における錠剤粉砕などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1の型番WB-1のページです。
型番WB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

    ワンダーブレンダー WB-1

    ワンダーブレンダー WB-1

      高速スタンプミルウス

      高速スタンプミルウス

        ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

        ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

          自動乳鉢(140・150・200mm)

          自動乳鉢(140・150・200mm)

            揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

            揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

              ダンシングミル乳鉢

              ダンシングミル乳鉢

                自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                  自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳棒

                  自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳棒

                    ワンダークラッシャー

                    ワンダークラッシャー

                      高速スタンプミルハンマー

                      高速スタンプミルハンマー

                        高速スタンプミル

                        高速スタンプミル

                          自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳鉢 AM-140

                          自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳鉢 AM-140

                            メーカー 大阪ケミカル アズワン 日陶科学 アズワン 日陶科学 ニッカトー 日陶科学 日陶科学 日陶科学 アズワン 日陶科学 ケニス 日陶科学
                            通常価格 81,799円 95,236円 68,443円 3,500円 320,124円 10,192円 19,898円 11,898円 74,227円 11,708円 15,423円 1,443,407円 234,248円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   1日目~   4日目~   2日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目~   9日目   5日目  
                            商品タイプ 粉砕機 粉砕機 粉砕機 - 粉砕機 - 粉砕機 粉砕機 粉砕機 - 粉砕機 粉砕機 粉砕機
                            回転数(rpm) 25000 25000 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3600 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 390-7741 - - - - - - - - - - - -
                            特長 25000rpmの超高速回転と700Wの強力なモーターパワーで微粉砕できます。乾燥したものなら生薬,陶磁器,布など硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕します。 - - - - - - - - - - - -

                            粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました