(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動乳鉢(140・150・200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動乳鉢(140・150・200mm)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
320,124円 ~ 678,000円  特別価格 
税込価格
352,136円 ~ 745,800円  特別価格 

乳鉢及び乳棒がそれぞれ逆回転することにより強い擂潰力を生出する自動乳鉢。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 商品仕様:
    ミル
  • 幅(mm):
    210
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    600~775
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    46/41
  • 特長:
    乳鉢と乳棒を各々のモーターによって逆回転させ、強力に粉砕,混練作業を行います。乳鉢が簡単に取り外せるので、試料の取り出しや洗浄が容易にできます。低速回転および低押力のため、手擂りと同等の効果が得られます。少量の無機・有機性の試料を乾式および湿式で粉砕・混練する作業に適しています。
  • 回転数(乳棒):
    100/120rpm
  • 回転数(乳鉢):
    6/7rpm(50/60Hz)
  • 付属品:
    乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

自動乳鉢 ANM1000シリーズの仕様例

ANM-150

ANM-150 イメージ

ANM-150 イメージ

使用電源

  • AC100V 50/60Hz

定格消費電力

  • 46/41W

回転数

  • 乳棒:100/120rpm
  • 乳鉢:6/7rpm

大きさ

  • 210×350×600~775mm

質量

  • 17kg
商品名自動乳鉢 磁製乳鉢150mmタイプ
型番・規格ANM-150
商品コード21100101

ANM-200

ANM-200 イメージ

ANM-200 イメージ

使用電源

  • AC100V 50/60Hz

定格消費電力

  • 46/41W

回転数

  • 乳棒:100/120rpm
  • 乳鉢:6/7rpm

大きさ

  • 210×350×600~775mm

質量

  • 19kg
商品名自動乳鉢 磁製乳鉢200mmタイプ
型番・規格ANM-200
商品コード21100102
商品情報を表示

型番リスト

型番
摘要
トラスココード
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミナ乳鉢150mm
-
18kg
1セット
-

1個

320,124円

306,870

( 337,557円 )

8日目

アルミナ乳鉢200mm
463-3610
20kg
1台
10

1個

414,999円

339,178

( 373,096円 )

8日目

アルミナ乳鉢150・200mm両用
463-3628
21kg
1台
10

1個

482,999円

402,289

( 442,518円 )

4日目

メノー乳鉢140mm
463-3644
16kg
1台
10

1個

678,000円

511,822

( 563,004円 )

11日目

磁製乳鉢150mm
463-3661
17kg
1台
10

1個

358,000円

287,080

( 315,788円 )

8日目

磁製乳鉢200mm
463-3679
19kg
1台
10

1個

376,000円

304,484

( 334,932円 )

5日目

磁製乳鉢150・200mm両用
463-3687
21kg
1台
10

1個

425,000円

336,515

( 370,167円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

乳鉢及び乳棒がそれぞれ逆回転することにより強い擂潰力を生出する自動乳鉢。
【特長】
・他メーカーに類似品はない。
・鉱物、セラミック、金属又は金属化合物等硬いもの、食品など無機・有機化合物などの試料に対し使用可能。
【用途】
・比較的硬く、粒子径が7mm程度までの大きさの試料を擂潰する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動乳鉢(140・150・200mm)

自動乳鉢(140・150・200mm)

    自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

    自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

      自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳棒

      自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳棒

        自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢

        自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢

          自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳鉢 AM-140

          自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳鉢 AM-140

            高速スタンプミルウス

            高速スタンプミルウス

              自動乳鉢 ANM1000シリーズ アダプターセット

              自動乳鉢 ANM1000シリーズ アダプターセット

                ダンシングミル乳鉢

                ダンシングミル乳鉢

                  ワンダーブレンダー WB-1

                  ワンダーブレンダー WB-1

                    粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

                    粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

                      揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

                      揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

                        蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                        蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                          アルミナ乳鉢(角型)

                          アルミナ乳鉢(角型)

                            メーカー 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 アズワン 大阪ケミカル ニッカトー ニッカトー アズワン
                            通常価格 320,124円 11,898円 74,227円 25,063円 234,248円 68,443円 46,753円 19,898円 95,236円 81,799円 10,192円 1,080円 11,446円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   1日目   1日目   2日目   6日目~   1日目  
                            商品タイプ 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 - - -
                            商品仕様 ミル ミル ミル ミル ミル ミル ミル ミル - - - - -
                            幅(mm) 210 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 350 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 600~775 - - - - - - - - - - - -

                            自動乳鉢(140・150・200mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました