(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
425,000円 ~ 503,000円  特別価格 
税込価格
467,500円 ~ 553,300円  特別価格 

ハンマーによる打撃により粉砕するので、他の粉砕機では困難な塊状の試料を比較的短...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 商品仕様:
    ミル
  • ストローク(MIN):
    100/120(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    320
  • 奥行(mm):
    356
  • 高さ(mm):
    790
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    49/53(50/60Hz)
  • 特長:
    試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。
  • タイマー設定時間:
    最大60分
  • 質量:
    15kg
  • 付属品:
    乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセットの仕様

ANS-143PL

ANS-143PL イメージ

ANS-143PL イメージ

  • この粉砕機は鉱石、硝子、石炭、釉薬などの固形試料に、打撃を加え粉砕するもので、大きな粉砕比を有しており粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変更可能。

使用電源

  • AC100V 50/60Hz

定格消費電力

  • 49/53W

ストローク

  • 60mm

ストローク数

  • 100/120MIN

使用乳鉢(ツボ型)

  • 口径143mm

タイマー

  • 最大60分

大きさ

  • 320×356×790mm

質量

  • 約16.4kg
商品名高速スタンプミル(アルミナセット)
型番・規格ANS-143PL
商品コード22000201

ANS-143PS

ANS-143PS イメージ

ANS-143PS イメージ

  • この粉砕機は鉱石、硝子、石炭、釉薬などの固形試料に、打撃を加え粉砕するもので、大きな粉砕比を有しており粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変更可能。

使用電源

  • AC100V 50/60Hz

定格消費電力

  • 49/53W

ストローク

  • 60mm

ストローク数

  • 100/120MIN

使用乳鉢(ツボ型)

  • 口径143mm

タイマー

  • 最大60分

大きさ

  • 320×356×790mm

質量

  • 約27.3kg
商品名高速スタンプミル(ステンレスセット)
型番・規格ANS-143PS
商品コード22000401
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミナセット
463-3695
1台
10

1個

425,000円

347,565

( 382,322円 )

8日目

ステンレスセット
463-3709
1台
10

1個

503,000円

411,353

( 452,488円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンマーによる打撃により粉砕するので、他の粉砕機では困難な塊状の試料を比較的短時間で粉砕できる粉砕機。
【特長】
・ステンレスウス及びハンマーを使うステンレスセットは材質特性が強靭。
【用途】
・硬く、塊状になっている試料鉱物、セラミック、金属酸化物等の化合物、無機・有機化合物の粉砕に最適。
・アルミナウス及びアルミナハンマーを使うアルミナセットは比較的硬い試料の粉砕に最適。
・硬いが脆い、粉砕が困難な試料に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

    高速スタンプミル ANS-143PL/PS

    高速スタンプミル ANS-143PL/PS

      高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

      高速スタンプミル アルミナセット/ステンレスセット/ハンマー・うす単品

        ホモジナイザー

        ホモジナイザー

          自動乳鉢(140・150・200mm)

          自動乳鉢(140・150・200mm)

            自動乳鉢 ALM/ANM

            自動乳鉢 ALM/ANM

              自動乳鉢ANM1000シリーズ

              自動乳鉢ANM1000シリーズ

                ホモジナイザー 本体・オプション

                ホモジナイザー 本体・オプション

                  メーカー 日陶科学 ケニス アズワン アズワン 日陶科学 ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 425,000円 463,781円 14,408円 354,190円 320,124円 390,667円 70,700円 42,630円
                  通常出荷日 8日目   9日目~   1日目~   8日目   4日目~   9日目   10日目~   19日目  
                  商品タイプ 粉砕機 粉砕機 - - 粉砕機 乳鉢 - 粉砕機
                  商品仕様 ミル - - - ミル - - -
                  ストローク(MIN) 100/120(50/60Hz) - - - - - - -
                  幅(mm) 320 - - - 210 - - -
                  奥行(mm) 356 - - - 350 - - -

                  高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました