(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンシングミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンシングミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
229,519円
税込単価
252,471円

ごく少量の試料を粉砕するのに適した粉砕機。【特長】・他の一般的な粉砕機では困難...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 回転数(rpm):
    22/18
  • 商品仕様:
    ミル
  • 幅(mm):
    250
  • 奥行(mm):
    170
  • 高さ(mm):
    418~478
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    51/47(50/60Hz)
  • トラスココード:
    463-3636
  • 特長:
    本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
  • ストローク数:
    120/98spm
  • 質量:
    14.5kg
  • 付属品:
    乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
  • 内容量:
    1台

型番

ALM-90DM 解除

Loading...

製品仕様

ダンシングミル イメージ

ダンシングミル イメージ

  • 少量のガラスや鉱物等の試料を微粉砕・混合するのに最適。
  • 乳鉢がダンスをするように回転しながら前後に反復運動をする。
  • 特長がある動きにより、粉砕とすりつぶしを同時に行うことが可能。
  • コンパクト設計により省スペースで利用可能。

使用電源

  • AC100V 50/60Hz

定格消費電力

  • 51/47W

回転数

  • 22/18rpm

ストローク

  • 120/98spm

大きさ

  • 250×170×418mm・478mm(フリー)

質量

  • 約14.5kg

使用乳鉢

  • φ90(直径90mm)×(H)60mm
商品名ダンシングミル
型番・規格ALM-90DM
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALM-90DM

1台
10

1個

229,519( 252,471円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ごく少量の試料を粉砕するのに適した粉砕機。
【特長】
・他の一般的な粉砕機では困難な少量の試料を確実に粉砕するのに適する。
【用途】
・比較的硬く、粒子径が5㎜程度までの試料の擂潰に最適。
・試料は鉱物、セラミック、金属又は金属化合物等硬いもの、食品などの無機・有機化合物などの試料に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンシングミルの型番ALM-90DMのページです。
型番ALM-90DMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンシングミル

ダンシングミル

    高速スタンプミルウス

    高速スタンプミルウス

      ダンシングミル乳鉢

      ダンシングミル乳鉢

        自動乳鉢(140・150・200mm)

        自動乳鉢(140・150・200mm)

          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

            高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

            高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

              粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

              粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

                アルミナ乳鉢(角型)

                アルミナ乳鉢(角型)

                  自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                  自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

                    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

                      自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢

                      自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢

                        蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                        蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                          平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                          平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

                            メーカー 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 ニッカトー 日陶科学 大阪ケミカル アズワン 日陶科学 アズワン 日陶科学 ニッカトー ニッカトー
                            通常価格 229,519円 68,443円 19,898円 320,124円 10,192円 425,000円 81,799円 11,446円 11,898円 3,500円 25,063円 1,080円 1,080円
                            通常出荷日 8日目   5日目~   5日目   4日目~   2日目   8日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   6日目   6日目~   2日目~  
                            商品タイプ 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 - 粉砕機 粉砕機 - 粉砕機 - 粉砕機 - -
                            回転数(rpm) 22/18 - - - - - 25000 - - - - - -
                            商品仕様 ミル ミル ミル ミル - ミル - - ミル - ミル - -
                            幅(mm) 250 - - 210 - 320 - - - - - - -
                            奥行(mm) 170 - - 350 - 356 - - - - - - -

                            ダンシングミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました