(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,697円
税込単価
61,267円

【特長】・オールロック機構:1つの鍵で、全ての引出しを一度に施錠できます・ラッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 外寸法(mm):
    510×500×300
  • その他:
    オプション
  • 間口(mm):
    510
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    300
  • 色:
    ステンレス
  • 質量:
    16
  • 材質:
    SUS304
  • 引出し内寸(mm):
    W429×D450×H235
  • 特徴:
    ボールスライドレール採用
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SU-110BP 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス 外観図

製品の基本仕様・特長

型番材質間口×奥行×高さ引出し有効間口×奥行×高さ質量
SU-110BPステンレスSUS304510×500×300429×450×23516kg

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-110BP

1台

1個

55,697( 61,267円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールロック機構:1つの鍵で、全ての引出しを一度に施錠できます
・ラッチ機構:取手の内側にはストッパーレバーを内蔵しています
・このレバーを操作しない限り、引出しを開けることはできません
・これは安全装置のひとつで、地震等による引出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守る装置です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックスの型番SU-110BPのページです。
型番SU-110BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス

ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス

    セキュリティ薬品庫

    セキュリティ薬品庫

      耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

      耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

        薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付

        薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製 キャスター付

          耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

          耐震ステンレス薬品庫(SUS430)

            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

              ラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズ

              ラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズ

                耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

                耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

                  薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

                  薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

                    薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付

                    薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付

                      セフティキャビネット スタンダード/庫内エポキシコーティング

                      セフティキャビネット スタンダード/庫内エポキシコーティング

                        薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                        薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                          廃液回収ユニット HKY

                          廃液回収ユニット HKY

                            メーカー サカエ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 55,697円 138,030円 9,817円 58,893円 102,468円 143,937円 52,054円 8,798円 5,854円 79,701円 70円 76,133円 82,265円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - - - ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 廃品回収用品
                            鍵付 鍵付 鍵付 鍵付 鍵付 鍵付 鍵付 - - 鍵付 - 鍵付 鍵付
                            外寸法(mm) 510×500×300 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 510 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました