(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス薬品保管庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU-22S
ステンレス薬品保管庫 ステンレスヤクヒンホカンコ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
192,276円
税込単価
211,504円

ステンレスの特長を生かし、耐腐食性、クリーン性、耐久性などに優れた保管庫です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵:
    鍵付
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    900
  • 色:
    ステンレス
  • 材質:
    SUS304
  • 主要部板厚(mm):
    0.8
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

SU-22S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
間口(mm)
均等積載量(Kg/段)
収容量
薬品庫詳細
質量
トレー
引出し内寸(mm)
仕上げ
セキュリティーボックス外寸(mm)
セキュリティーボックス内寸(mm)
通気孔
特徴
セット内容(付属品)
補足説明
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-22S

450×600×900
-
450
50
3ℓガロン瓶(φ160mm以下×高さ285mm以下)×12
ガロン瓶用薬品庫
34
-
W348×D505×H390
No.4
-
-
ボールスライドレール採用・オールロック機構・ラッチ機構
タテ仕切板2枚、ヨコ仕切板4枚
-
1台

1個

192,276( 211,504円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスの特長を生かし、耐腐食性、クリーン性、耐久性などに優れた保管庫です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス薬品保管庫の型番SU-22Sのページです。
型番SU-22Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス薬品保管庫

ステンレス薬品保管庫

    耐薬キャビネット(JoLLy)

    耐薬キャビネット(JoLLy)

      耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

      耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

        プラスチックキャビネット(Guliver)

        プラスチックキャビネット(Guliver)

          試薬瓶収納庫 101型

          試薬瓶収納庫 101型

            排気機能付薬品庫

            排気機能付薬品庫

              薬品トレーユニット(UT-Lab.)

              薬品トレーユニット(UT-Lab.)

                三商 廃液タンク収納庫 WY-300

                三商 廃液タンク収納庫 WY-300

                  耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

                  耐震薬品庫(スチール製) 本体/ベース

                    薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付

                    薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付

                      酸性ガス吸着薬品保管庫

                      酸性ガス吸着薬品保管庫

                        メーカー サカエ アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 134,437円 14,600円 3,790円 28,608円 67,000円 4,322円 3,500円 60,000円 9,817円 79,701円 6,826円
                        通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 15日目   10日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                        商品タイプ ステンレス製薬品庫 その他 スチール製薬品庫 その他 - - - - スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 特殊薬品庫
                        鍵付 鍵なし - 鍵なし - - - - 鍵付 鍵付 -
                        奥行(mm) 600 - - - - - - - - - -
                        高さ(mm) 900 - - - - - - - - - -
                        ステンレス - - - - - - - - - -

                        ステンレス薬品保管庫のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SU-22W
                        SU-3BS
                        SU-45B
                        SU-5BS
                        SU-70B
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        外寸法
                        (mm)
                        内寸法
                        (mm)
                        間口
                        (mm)
                        均等積載量
                        (Kg/段)
                        収容量 薬品庫詳細 質量 トレー 引出し内寸
                        (mm)
                        仕上げ セキュリティーボックス外寸
                        (mm)
                        セキュリティーボックス内寸
                        (mm)
                        通気孔 特徴 セット内容(付属品) 補足説明 内容量

                        258,386円

                        ( 284,225円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        710×600×900-710503ℓガロン瓶(φ160mm以下×高さ285mm以下)×18ガロン瓶用薬品庫45-W608×D505×H390No.4--ボールスライドレール採用・オールロック機構・ラッチ機構タテ仕切板4枚、ヨコ仕切板4枚--

                        237,576円

                        ( 261,334円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        450×600×900-45025-バーチカル薬品庫40ステンレストレー-ヘアーライン--ボールスライドレール採用・オールロック機構・ラッチ機構トレー=9個、ヨコ仕切板=36枚トレーは上下に移動可能です-

                        134,437円

                        ( 147,881円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        450×600×900W424×D565×H788450804ℓタンク×12ノーマルタイプ20--No.4---棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)--

                        369,386円

                        ( 406,325円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        710×600×900-71025-バーチカル薬品庫60ステンレストレー-ヘアーライン--ボールスライドレール採用・オールロック機構・ラッチ機構トレー=15個、ヨコ仕切板=60枚トレーは上下に移動可能です-

                        211,811円

                        ( 232,992円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        710×600×900W684×D565×H788710804ℓタンク×24ノーマルタイプ29--No.4---棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)--

                        薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました